Układ pionowy, wiszący

Maksymalna wysokość skoku 100 m
v maks. 20 m/s W zależności od wysokości skoku i siły e-prowadnika
a maks. 50 m/s2 W zależności od wysokości skoku i siły e-prowadnika

Trzy rodzaje instalacji dla zastosowań pionowych

Bez przyspieszenia bocznego

Z przyspieszeniem bocznym

Z przyspieszeniem bocznym

Wersja bez naprężenia wstępnego zalecana jest do zastosowań wiszących o niewielkiej przestrzeni montażowej

Prowadniki kablowe bez naprężenia wstępnego

Zrealizowane w praktyce i sprawdzone 100 000 razy

Sprzęt do produkcji napojów

Wyposażenie dla technologii napojów

Chowany pędnik

Chowany napęd kierunkowy

Urządzenia do przechowywania i wyszukiwania

Układarki magazynowe

Wiertnica

Nasze bestsellery do zastosowań podwieszanych

guidelok vertical

guidelok Vertical

system E4,1

System E4.1

System E2/000

System E2/000

Sklep internetowy prowadników przewodów
e-prowadniki
Informacje o e-prowadniku

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa