Oszczędzające masę systemy łańcuchów energetycznych

Zalecany energooszczędny łańcuch

Porównanie dwóch łańcuchów energetycznych igus: prawy jest lżejszy o 11%, ma 4,4 kg/m zamiast 4,96 kg/m.

Do 10% mniejsza waga

Porównanie dwóch produktów igus z 27% mniejszą masą w modelu E4.48L.100.R.0.

Do 27% mniejsza waga

TRCF.100.145 i TRLF.100.145.0 pokazują 2,7 kg/m wobec 1,9 kg/m, o 30% lżejsze.

Do 30% mniejsza waga

Wykres porównawczy: stalowy łańcuch kablowy 7,85 kg/m wobec YE42.10.100.0 4,1 kg/m, o 48% lżejszy.

Do 48% mniejsza waga

Porady ekspertów

Broszura z 10 poradami dotyczącymi samonośnych prowadników kablowych igus, obok otwartych stron z diagramami i wskazówkami montażu.

Wskazówki dotyczące samonośnych prowadników kablowych

Broszura igus z 13 wskazówkami dotyczącymi stosowania e-chain w aplikacjach ślizgowych.

Wskazówki dotyczące ślizgowych prowadników kablowych

System prowadzenia przewodów i katalog igus na laptopie do wyboru trwałych łańcuchów kablowych.

Wszystkie wskazówki w skrócie

Podnośnik Ruthmann z wysuniętym wysięgnikiem obok wieży, przy budynku z panelami fotowoltaicznymi.

Ciężkie komponenty obniżają ładowność

Kolaż przykładów zastosowania prowadników kablowych w maszynach i instalacjach.

Klienci polegają na sieciach energetycznych

Możesz być także zainteresowany

Prowadnik kablowy do e-prowadników z kolorowymi przewodami i logo Tech up Cost down.

Długotrwałe zasilanie energią

Łańcuch kablowy z kilkoma przewodami do oszczędnego prowadzenia kabli.

Koszty w dół

Dodatkowe sposoby oszczędzania

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa