Oszczędzające miejsce systemy łańcuchów energetycznych

Ponad 80% mniej wymaganej przestrzeni

Zalecany łańcuch energetyczny oszczędzający miejsce

Łańcuch energetyczny do małych zastosowań.

System easy chain

Kompaktowy prowadnik kablowy igus z przewodami i zielonym wężem.

System E2.1 micro

Łańcuch energetyczny z kablami i przewodami.

System E2.1

System festoon z prowadnikiem kablowym, 73 procent mniej miejsca.

Zmniejszenie długości kabli/konstrukcji stalowej i przestrzeni montażowej

  • Wózek kablowy: 115 m długości kabla
  • Łańcuch energetyczny: 52 m długości kabla
  • Wózek kablowy: wysokość systemu 3000 mm
  • łańcuch energetyczny: 800 mm wysokości systemu
Bęben z łańcuchem energetycznym igus i -87%.

Znaczne zmniejszenie przestrzeni montażowej

Możesz być także zainteresowany

Prowadnik kablowy do e-prowadników z kolorowymi przewodami i logo Tech up Cost down.

Długotrwałe zasilanie energią

Łańcuch kablowy z kilkoma przewodami do oszczędnego prowadzenia kabli.

Koszty w dół

Dodatkowe sposoby oszczędzania

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa