Wieloosiowy e-prowadnik do aplikacji o dużych obciążeniach

Szczególnie wysoka siła zrywająca dzięki centralnie umieszczonemu łańcuchowi wzmacniającemu

triflex R TRHD.142.300.0 do dużych obciążeń

TRHD.142.300.0
Trójkąt – technologia w górę

Technologia w górę

Trójkąt – koszty w dół

Koszty w dół

Kwadrat – dowód

Udowodnione

Krąg – zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Dane techniczne TRHD.142.300.0

Przekrój poprzeczny TRHD.142.300.0
Przekrój poprzeczny TRHD.142.300.0
  • Szerokość zewnętrzna: 142,2 mm
  • Szerokość wewnętrzna: 127,5 mm
  • Wysokość komory wewnętrznej: 53,7 mm
  • Element centralny wykonany ze stali nierdzewnej
  • Promień gięcia: 300 mm
  • Prowadnik można otworzyć od zewnątrz, co ułatwia układanie przewodów

Opcje uchwytów montażowych

Z kołnierzem

Odciążenie przewodów TRHD z kołnierzem

Bez odciążenia przewodów

Uchwyt montażowy triflex RHD bez odciążenia przewodów

Gdzie stosuje się prowadniki do dużych obciążeń?

Prowadnik kablowy YE32

e-dispenser 2.0
Łatwa integracja z istniejącymi systemami

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Jakub Lachowski
Jakub Lachowski

Manager Produktu triflex® i robotyka

+48 606 857 583Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa