Uniwersalny zestaw montażowy do wędek odciągowych TRC + TRE

Najłatwiejszy i najszybszy sposób zamocowania pręta światłowodowego

Uniwersalne zestawy montażowe do modułów światłowodowych
  • Uniwersalny zestaw montażowy umożliwia mocowanie modułów prętów sprężynowych w dowolnej pozycji względem ramienia robota.
  • Ukierunkowane maskowanie przeszkadzających krawędzi i unikanie pętli kablowych
  • triflex® Prowadnica R blisko ramienia robota lub z boku osi 6, aby umożliwić maksymalne ruchy obrotowe
  • Szybkie i łatwe wprowadzanie poprawek, nawet w przypadku niewielkich zmian programu
  • Specjalne połączenia dostępne w krótkim czasie na żądanie
  • Mocowanie systemu e-chain triflex®® , który jest regulowany we wszystkich osiach, umożliwia zamocowanie modułu pręta światłowodowego w wielu pozycjach w stosunku do ramienia robota w celu ustawienia idealnej pozycji resetowania.
Robot triflex®
Rozłożony_uniwersalny zestaw montażowy

Wędki odciągowe dopasowane do uniwersalnego zestawu montażowego

Wędka odciągowa triflex R
  • Naprężenie kierunkowe zapewnia stałą odległość od osi 3-6 robota
  • Można porównać do wędki nad robotem
  • Generuje stałe naprężenie wstępne na długości od 700 do 2000 mm
  • Dostarczany jako wstępnie zmontowany zespół składający się z łańcucha energetycznego triflex® R (TRC lub TRE.B) i zamontowanych prętów sprężynowych
  • Brak zaczepów na robocie i zmniejszony poślizg w porównaniu z luźnym łańcuchem elektrycznym®
  • Automatyczny powrót triflex® R do pierwotnej pozycji

Instrukcje montażu dla obu produktów

  • Proste produkty
  • szybka instalacja
  • łatwe dostosowanie systemu do aplikacji
  • dostępne z magazynu
  • łatwy w obsłudze

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Jakub Lachowski
Jakub Lachowski

Manager Produktu triflex® i robotyka

+48 606 857 583Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa