Zmień język :

Coraz bardziej złożone sekwencje ruchu w zastosowaniach przemysłowych wymagają kabli odpornych na skręcanie i/lub ruchomych w trzech wymiarach, o żywotności podobnej do klasycznych kabli chainflex®. Na przykład poruszające się ramię robota generuje duże siły zginające, odśrodkowe i skręcające w przewodzie robota. Przewody do robotów chainflex® firmy igus® SE & Co. KG zostały specjalnie zaprojektowane i przetestowane pod kątem tych szczególnych naprężeń.
Dostępna jest szeroka gama odpornych na skręcanie przewodów chainflex® CFROBOT, takich jak ekranowane przewody jednożyłowe, przewody silnikowe, przewody serwomechanizmów, przewody systemów pomiarowych, przewody magistralowe, a także przewody hybrydowe i sterujące. W przeciwieństwie do konwencjonalnych ekranów miedzianych w oplocie, CFROBOT generalnie wykorzystuje odporną na skręcanie, cynowaną miedzianą osłonę ekranu.

Oprócz wysokich zmiennych obciążeń zginających, rdzeń, struktury skręcone, ekrany i materiały płaszcza muszą również kompensować zmiany średnicy kabla spowodowane ruchami skrętnymi. W tym celu stosuje się elementy wypełniające, które mogą absorbować siły takie jak skręcanie. W tym celu stosuje się elementy PTFE i nici jedwabne.
To "naprężenie mechaniczne" różni się znacznie między kablem w liniowym systemie e-chain® a kablem, który jest narażony na siły zginające, skręcające i odśrodkowe. Zazwyczaj nie można tego określić z wyprzedzeniem. W tym celu opracowano standard testu skręcania igus® " " . Norma ta umożliwia powtarzalną ocenę w oparciu o miarodajne wyniki testów. Wszystkie przewody CFROBOT są testowane na skręcanie co najmniej 5 milionów razy w stałej odległości jednego metra.
Długa żywotność komponentów i krótkie czasy przestojów są priorytetami w firmach produkcyjnych. Dzięki robotowi typu dress pack triflex® R readychain®, obie te cechy są połączone i optymalnie wykorzystane. Opracowujemy dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta system opasek, składający się z zestawów konstrukcyjnych "" triflex® R, złączy chainflex® i igus®:


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem