<font size="7">Do plastikowych kubków</font><br>Maszyna do zamykania kubków</font>
Maszyna do zamykania rur
  • Co było potrzebne: Maszyna do zamykania kubków, która automatycznie umieszcza pokrywkę na plastikowych kubkach w restauracjach typu fast food
  • Wymagania: W 100% bezsmarowne i bezobsługowe, trwałe, odporne na wysoką temperaturę, odporne na wilgoć, lekkie, ciche i bezwibracyjne, zgodne z wymaganiami dotyczącymi żywności
  • Zastosowane produkty: drylin® R Łożysko obudowy
    (FJUMT-01-10), prowadnica liniowa drylin® (TK-04-12), 
    dryspin® nakrętka śruby z łbem kołnierzowym (DST-JFRM) i wrzeciono, a także łożysko ślizgowe iglidur® W300 (WFM-0608-04).
  • Sukces dla klienta: Ruchome elementy maszyny zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać ponad 300 000 cykli. W związku z tym inżynierowie projektanci zastosowali łożyska oprawy, prowadnicę liniową, nakrętkę śruby kołnierzowo-ołowiowej z serii dryspin® oraz łożyska ślizgowe z serii iglidur® W300. Wszystkie komponenty są odpowiednie dla przemysłu spożywczego, ponieważ działają bez smarowania. Działają również niemal bezgłośnie.

Problem

Rozwiązanie

Używane produkty

Śruby pociągowe
Kołnierzowe nakrętki śrub pociągowych
Oprawy stojakowe
Łożyska ślizgowe
Prowadnica liniowa

Dalsze filmy dotyczące aplikacji

Zamów online:

System wypełniania

Konfiguracja napędu śrubowego:

System wypełniania

Ulepsz technologię ... zredukuj koszty

Technologia w górę, Koszty w dół

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa