Materiały niezawierające PTFE do zastosowań motoryzacyjnych

Bezpieczne łożyska niezawierające PTFE

Warsztat samochodowy bez PTFE

Warsztat osobisty

  • Ocena Twojej obecnej sytuacji PFAS/PTFE w konstrukcji pojazdu
  • Prezentacja odpowiednich materiałów igus, np. dla punktów łożyskowania, elementów prowadzących lub systemów prowadzenia energii.
  • Praktyczne zalecenia dotyczące spełnienia wymogów prawnych
Opracowanie techniczne: PFAS

Opracowanie techniczne

Nowe, niezawierające PTFE wersje naszych najlepiej sprzedających się materiałów

iglidur GPF | Wszechstronny

iglidur GPF i obszary zastosowań
  • Wyjątkowo odporne na zużycie
  • Odpowiednie dla SLC
  • Wysoka wytrzymałość
  • Najlepsze właściwości zużycia przy niskich i średnich prędkościach

iglidur JPF | Specjalista od niskich współczynników tarcia

iglidur JPF i obszary zastosowań
  • Najlepszy współczynnik tarcia podczas pracy na sucho
  • Zaprojektowana specjalnie dla miękkich wałów
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Doskonałe właściwości zużycia w średnich temperaturach

iglidur W300PF | Sprawdzony maratończyk

iglidur W300PF i obszary zastosowań
  • Bardzo dobry współczynnik tarcia podczas pracy na sucho
  • Specjalnie zaprojektowany do stali nierdzewnej i chropowatych wałków
  • Najlepsze właściwości zużycia przy średnich obciążeniach

iglidur HPF | Specjalista od wysokich temperatur i chemikaliów

iglidur HPF i obszary zastosowań
  • Bardzo wysoka odporność na media, olej i paliwo
  • Bardzo niska całkowita absorpcja wilgoci
  • Stabilność wymiarowa w wysokich temperaturach
  • Odporny na zużycie w średnich i wysokich temperaturach

iglidur XPF | Specjalistyczny pod względem chemicznym i temperaturowym, do 150 MPa statycznego

iglidur XPF i obszary zastosowań
  • Bardzo wysoka odporność chemiczna
  • Najwyższa odporność na temperaturę
  • Odporny na zużycie w ekstremalnie wysokich temperaturach i przy dużych obciążeniach
  • Bardzo niska absorpcja wilgoci

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa