Wąż żebrowany robota malarskiego został zastąpiony wielowymiarowym systemem zasilania triflex® R w tak zwanej wersji Easy (TRE). Łańcuch energetyczny został opracowany specjalnie do zastosowań zrobotyzowanych i oferuje dwie główne zalety:
Po pierwsze, gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa podczas pracy. Triflex® ma stabilny kontur zewnętrzny i elastycznie podąża za ruchami robota - w tym promieniem skrętu i zgięcia. Wraz z przetestowaną siłą rozciągającą do 2340 N, umożliwia nieograniczoną dostępność systemu.
Druga zaleta dotyczy montażu i napełniania. Dzięki zasadzie "Easy" nowy przewód jest napełniany poprzez wciśnięcie go od zewnątrz. Kabel lub wąż nie musi być wprowadzany przez łańcuch, a złączki lub łączniki nie muszą być usuwane. Opłaca się to, gdy trzeba szybko wymienić wąż lub przewód zanieczyszczony pyłem z farby. Ogólnie rzecz biorąc, czasy wymiany są bardzo krótkie. Aby wymienić oba systemy zasilania, robot malujący musi zatrzymać się tylko na 15 minut.
Skrócenie lub wydłużenie systemu zasilania energią jest również szybkie. Do regulacji liczby ogniw łańcucha wystarczy śrubokręt. Robot malarski wykorzystuje 272 ogniwa łańcucha o łącznej długości ok. 4 metrów. W przypadku uszkodzenia, każde ogniwo łańcucha można szybko wymienić. Zasada "podkładki pod obudowę" umożliwia nieskomplikowane łączenie i rozdzielanie.