Zmień język :

**O robotach Bielomatik:** Zbiorniki paliwa w pojazdach (benzyny lub oleju napędowego) nie są już porównywalne z blaszanymi zbiornikami z rurami wlewowymi z przeszłości. Dzisiejsze plastikowe zbiorniki paliwa to skomplikowane części składające się nawet z siedmiu warstw zapobiegających dyfuzji. Różne zespoły są spawane do podstawowych elementów. Systemy Bielomatik Leuze GmbH podejmują się tego specjalistycznego zadania.
Problem Bielomatik polegał na zatrudnieniu zewnętrznego usługodawcy, który dostosował kable w taki sposób, że dostarczone złącza nie pasowały. Ponadto usługodawca nie był w stanie spełnić wysokich wymagań dotyczących dokumentacji. Opóźnienia doprowadziły do nieplanowanych przestojów i wydłużenia czasu budowy i montażu.
Inżynierowie projektowi Bielomatik stosują znormalizowaną koncepcję podczas planowania nowych systemów, ponieważ każdy unikalny system jest projektowany zgodnie z ogólnymi standardami. Standardy te obejmują wykorzystanie łańcucha energetycznego triflex® R firmy igus® w połączeniu z pneumatycznym systemem wciągania RSP do dostarczania energii do głowic robotów. System ten jest wstępnie napinany pneumatycznie i porusza się za pomocą systemu drylin® z programu technologii liniowej. Maksymalna długość wysuwu 600 mm umożliwia bezpieczne prowadzenie kabla i węża, nawet przy złożonych sekwencjach ruchu.
Firma polega również na gotowych do instalacji systemach readychain®. Za kompletne wiązanie pakietów kablowych odpowiada teraz igus®. Po zdefiniowaniu standardów dla gotowych systemów, projektant po prostu wybiera zestaw "" ze znormalizowanym układem przewodów, przypisaniem złączy i dodatkowymi częściami. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić czas, ale także stwarza warunki dla jednolicie wysokiej jakości. Dokumentacja spełnia wymagania w 100% i nie wystąpiły żadne awarie operacyjne.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem