Zmień język :


Dane techniczne:
Dzięki frezarkom CNC firmy Stepcraft, hobbyści i użytkownicy przemysłowi, na przykład przy budowie prototypów, mogą odkryć nowe możliwości i przekształcić swoje rysunki CAD w rzeczywistość. Seria M jest szczególnie wszechstronna. Narzędzie porusza się za pomocą bezobsługowych wrzecion gwintowanych dryspin® z zestawu konstrukcyjnego igus®.
Większość użytkowników serii Stepcraft M - opracowanej i produkowanej przez Stepcraft GmbH & Co. KG w Menden/Sauerland - mają jedną wspólną cechę: są kreatywni. To, co produkują za pomocą tej maszyny, nie może być uogólniane ze względu na jej wszechstronność. Peter Urban, dyrektor generalny producenta Stepcraft GmbH & Co. KG: "Większość naszych klientów to użytkownicy hobbystyczni z sektora modelarskiego, a my dorastaliśmy z tą grupą docelową. Jednak seria M jest również wykorzystywana, na przykład, w produkcji narzędzi, do produkcji kontraktowej małych serii i produkcji prototypów."
"Pomyśl - zrób"
Stepcraft opracował swoją pierwszą frezarkę CNC do produkcji modeli w 2012 roku i od tego czasu stworzył całą gamę produktów. Wszystkie maszyny charakteryzują się wysoką funkcjonalnością i wszechstronnością w przystępnej cenie - w końcu wielu klientów to nabywcy prywatni. Seria M może być wykorzystywana do obróbki tworzyw sztucznych, drewna, aluminium i mosiądzu, a przy użyciu akcesoriów maszyny mogą być również wykorzystywane do laserowania, plotowania, grawerowania, cięcia na gorąco, a nawet drukowania 3D**.** Motto zawsze brzmi: "Think it - make it".
Masz pytania dotyczące technologii śrub pociągowych drylin®?
Nasz ekspert Thorben Hendricks odpowie na wszystkie pytania dotyczące technologii śrub pociągowych drylin®. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy, a my zajmiemy się Twoim zapytaniem. Czekamy na wiadomość od Ciebie!
► Poproś o kontakt online
Umów się na spotkanie
Wsparcie ekspertów na żądanie przez telefon lub za pośrednictwem funkcji czatu wideo
Zamów bezpłatną próbkę
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem