Bezobsługowe łożyska ślizgowe i sferyczne dla systemów cieplnej energii słonecznej

Elektrownie z rynną paraboliczną, kolektory Fresnela, wieżowe elektrownie słoneczne - ruchy bezsmarowe

Elektrownie z rynną paraboliczną, kolektory Fresnela i elektrownie z wieżą słoneczną

Odpowiednie produkty

Powłoka ślizgowa igutex TX1

iglidur® Powłoka przesuwna

  • Do montażu luster parabolicznych
  • Wykonana z wytrzymałego materiału iglidur® J lub igutex® TX1
  • Potencjał oszczędności w połączeniu z ocynkowanymi wałami
  • Dostosowane do systemu
Łożyska stojakowe igubal KSTM-GT

Dzielone łożysko blokowe

  • Idealny do kolektorów Fresnela z systemami jednoosiowymi
  • Montaż na miejscu, bez zbędnego gwintowania ciężkich wałów
  • Wysoka sztywność i trwałość

Łożysko ślizgowe iglidur®

  • łożysk ślizgowych:Łożyska ślizgowe igutex ® TX1  i igutex ​​​​​​​® TX2: wysoce sprężyste i odporne na temperaturę.
  • Idealne do stosowania w heliostatach elektrowni słonecznych: łożysko ślizgowe iglidur ® J z kołnierzem, w połączeniu z ocynkowanymi wałami do 30% oszczędności w porównaniu do łożysk metalowych z chromowanymi wałami.

Historie sukcesu

Kolektory Fresnela firmy Ecotherm
Lustra paraboliczne firmy Mithras Holding GmbH

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa