Zmień język :
Duże piece przemysłowe są wykorzystywane w przemyśle stalowym do podgrzewania walców do temperatury 1000 °C w ciągu 240 minut. Bättenhausen Wärmetechnik GmbH w Wetzlar jest nowoczesną firmą produkcyjną, która specjalizuje się w elektrycznych systemach sterowania i rozdzielnicach, a także w konstrukcji stalowej tych systemów piecowych. Całkowicie nowy typ pieca został zaprojektowany dla projektu, który wymaga około 79-90 minut, a zatem tylko jedną trzecią zwykłego czasu na podgrzanie rolek.
Ponieważ piec jest zasilany gazem, sprężonym powietrzem i energią elektryczną, a także wymaga różnych kabli sterujących i pomiarowych, konieczne było znalezienie systemu prowadnic dla wszystkich tych kabli, który byłby zarówno elastyczny, jak i odporny na ciepło w systemie. Co więcej, piec może być przemieszczany, co oznaczało konieczność zastosowania szczególnie elastycznego systemu. Właśnie dlatego obecnie stosowany jest łańcuch energetyczny z rodziny E4/00 firmy igus®.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem