Zmień język :
Prefabrykowany system zasilania w energię w produkcji stali
Ciepło i pył: to tylko dwa z elementów, które powstają podczas produkcji blachy. Istnieje również wiele odpadów zgorzelinowych. W tych trudnych warunkach pracy sprawdza się wstępnie zmontowany system zasilania energią. Może on pokonać odległość prawie 100 metrów, oferuje długą żywotność, a tym samym gwarantuje niezawodność działania. System zasilania energią z tworzywa sztucznego nie musi unikać porównania z porównywalnym rozwiązaniem wykonanym ze stali; doskonale radzi sobie z trudnym środowiskiem.
"Potencjał voestalpine jako całości jest daleki od wyczerpania. Tradycyjni producenci stali, którzy naturalnie wolą używać stalowych systemów zasilania energią, dowiadują się o zaletach systemów zasilania energią z tworzyw sztucznych w tym wymagającym zastosowaniu. Dzięki wstępnie zmontowanej wersji prezentujemy się również jako kompletny dostawca."
Dieter Bencer, konsultant ds. sprzedaży technicznej, igus® polymer Innovationen GmbH
Przez wiele lat biuro inżynieryjne polegało głównie na systemach zasilania energią firmy igus® w swoich projektach. "Potencjał voestalpine jako całości jest daleki od wyczerpania, podkreśla Dieter Bencer". "Tradycyjni producenci stali, którzy naturalnie wolą używać systemów zasilania energią wykonanych ze stali, dowiadują się o zaletach systemów zasilania energią wykonanych z tworzywa sztucznego w tym wymagającym zastosowaniu. Dzięki wstępnie zmontowanej wersji prezentujemy się również jako kompletny dostawca." Kompletny system łańcucha energetycznego został również przetestowany w laboratorium igus®. "Klient ma kompleksową gwarancję systemową na koryto prowadzące, system zasilania energią i zastosowany przewód chainflex®," potwierdza Dieter Bencer. "A jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy techniczne, możemy szybko zareagować ze względu na naszą geograficzną bliskość do klienta końcowego."
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem