Prowadniki kablowe, przewody, technologia łożyskowa i czujniki dla jednostek SRU oraz wózków typu shuttle

  • bezobsługowe do użytku 24/7
  • Oszczędność miejsca i wagi
  • Niski poziom hałasu i wibracji
  • Prosty montaż
  • Szybka dostawa
  • Obliczalna żywotność online
  • Kompletne systemy lub pojedyncze komponenty od wielkości partii 1

Wybrane produkty dla SRM, systemów wahadłowych i innych.

e-prowadnik autoglide 5
  • Energia, dane, powietrze i płyny w jednym systemie
  • Prędkość 4 m/s, przesuw 80 m
  • 88% krótszy czas instalacji w porównaniu do kanałów aluminiowych
basic flizz
  • Alternatywa dla systemu szyn zbiorczych
  • Cichy, bezobsługowy i łatwy w instalacji
  • Prędkość robocza do 6 m/s
  • Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce
e-prowadniki guidelok slimline P i P.S
  • Do zastosowań podwieszanych na wysokości do 50 m
  • Łatwy dostęp w celu serwisowania
  • Do 80% oszczędności na wadze i kosztach
  • Opracowany dla najwyższych obciążeń
  • Nadaje się do szczególnie wąskich promieni gięcia, a także do środowisk zimnych i ściernych
  • 4 lata gwarancji chainflex®
Module Connect
  • Jeden moduł złącza zamiast wielu pojedynczych złączy
  • Do 50% lżejsze niż konwencjonalne złącza prostokątne
  • 100 wkładów wtykowych do wyboru

biała księga

Unikaj awarii łożysk dzięki "smart plastic"

  • Zmniejszenie kosztów konserwacji i wyeliminowanie nieplanowanych przestojów
  • Wydłużenie żywotności i zwiększenie wydajności systemu
  • Oszczędność czasu - szybsza identyfikacja przyczyn anomalii

Z powodzeniem stosowane przez naszych klientów

guidelok slimline P w systemach magazynowych firmy SIVAplan GmbH & Co. KG
autoglide 5
Zastosowania przy transporcie materiałów

Testy przeprowadzamy w naszym wewnętrznym laboratorium testowym.

Więcej informacji

Broszura dotycząca przepływu materiałów
Pobierz teraz
Usługa montażu igus
Więcej informacji

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa