Zmień język :
Firma Winkel zrealizowała innowacyjną koncepcję napędu w nowej serii maszyn do magazynowania i pobierania Colibri, która umożliwia wcześniej nieosiągalną dynamikę i oferuje jeszcze więcej korzyści. Pionowe dostarczanie energii i sygnałów do urządzenia przeładunkowego jest również dostosowane do wysokiej dynamiki. Zastosowano tutaj system łańcucha energetycznego guidelok slimline F firmy igus®, który został opracowany dla prędkości do 7 m/s i przyspieszeń do 10 m/s2, a także jest bardzo lekki i kompaktowy.

Dzięki zsynchronizowanemu napędowi na górnej i dolnej szynie, Colibri RBG jest szczególnie szybki - i wymaga systemu zasilania, który jest przystosowany do tak dużych prędkości.
Jeśli chodzi o prowadnice liniowe i systemy napędowe, firma Winkel GmbH cieszy się dobrą reputacją w całej branży transportu bliskiego. Firma rozpoczęła opracowywanie systemów prowadnic WINKEL do dużych obciążeń ponad 30 lat temu. WINKEL ROLLE z odpowiednim profilem prowadzącym jest stosowany głównie w masztach podnoszących wózków przemysłowych i stacjonarnych systemach technologii przenośników. W oparciu o ten modułowy system firma Winkel GmbH opracowuje i produkuje kompletne maszyny do podnoszenia i technologii przenośników, które są wykorzystywane przez głównych producentów systemów i generalnych wykonawców jako systemy skoku i obsługi, osie liniowe robotów, wieloosiowe systemy liniowe lub jednostki magazynowania i pobierania.
W tym obszarze działalności firma Winkel GmbH przez wiele lat realizowała przede wszystkim specjalne systemy dostosowane do potrzeb klientów i zastosowań. Niedawno firma wprowadziła kolejny produkt seryjny w tej wymagającej dziedzinie technologii przenośników: jednostkę magazynowania i pobierania "COLIBRI", która charakteryzuje się szczególnie wysoką dynamiką ruchu. Dipl.-Ing. Thomas Riffert, dyrektor generalny Winkel GmbH: "Przekonaliśmy się, że wielu naszych klientów ma podobne wymagania: bardzo dynamiczne urządzenie do przechowywania i pobierania, które porusza się z dużą precyzją i umożliwia maksymalne wykorzystanie przestrzeni."
Nowa koncepcja napędu zapewnia imponującą dynamikę
Dynamika COLIBRI-RBG jest rzeczywiście imponująca i można ją śledzić "na żywo" na polu testowym Winkel GmbH. Urządzenie porusza się poziomo z maksymalną prędkością 6 m/s oraz przyspieszeniem i opóźnieniem 5 m/s2 - na wszystkich wysokościach. Podczas podnoszenia osiągana jest prędkość 3 m/s i przyspieszenie 3 m/s2. Jest to możliwe dzięki innowacyjnej koncepcji napędu z blokadą wymuszoną: centralny napęd sterowany częstotliwością na dolnej i górnej szynie łączy się z kołem zębatym w zębatce; synchronizacja odbywa się mechanicznie za pomocą wału kardana. Dzięki swojej sztywności ten typ napędu zapewnia bardzo dynamiczną pracę bez oscylacji obciążenia - i nie ma potrzeby skomplikowanej elektronicznej synchronizacji dwóch silników elektrycznych lub systemu antyoscylacyjnego, który jest prawie niemożliwy do wdrożenia przy tak dużych prędkościach.
Wysoki poziom bezpieczeństwa w kompaktowej przestrzeni montażowej
Ta specjalna konstrukcja napędu ma również korzystny wpływ na bezpieczeństwo i rozmiar instalacji automatycznej maszyny do przechowywania i pobierania. Sprawdzony przez TÜV system hamulca bezpieczeństwa zapewnia, że zderzaki hydrauliczne, które zwykle służą jako ograniczniki na końcu korytarza, można pominąć. Oszczędza to dodatkową przestrzeń, którą klienci mogą wypełnić towarami.
Lekka konstrukcja przynosi korzyści - także dla RBG
Kolejną zaletą nowego napędu jest jego niska waga. Thomas Riffert: "Zsynchronizowany napęd stwarza warunki dla o 30% lżejszej konstrukcji mechanicznej, dzięki czemu możemy zastosować mniejszy napęd, a tym samym pracować energooszczędnie pomimo bardzo wysokiej dynamiki."

Thomas Riffert, dyrektor generalny Winkel GmbH (po lewej) i Christian Strauch, kierownik ds. transportu materiałów igus® (po prawej), z modelem systemu łańcucha energetycznego zastosowanego w Colibri RBG.
Wyzwanie związane z dostarczaniem energii
Jednym z wyzwań, które inżynierowie z firmy Winkel GmbH musieli rozwiązać podczas opracowywania systemu "COLIBRI" było pionowe zasilanie urządzenia do przenoszenia obciążeń. Ze względu na długotrwałą współpracę z igus®, początkowo zastosowano łańcuch energetyczny z prowadzeniem guidelok. Ten system prowadzenia został specjalnie opracowany przez igus® dla SRM i innych zastosowań przenośnikowych. Rezygnuje on ze zwykłych zamkniętych kanałów lub innych obudów. Zamiast tego łańcuch jest mocowany w rynnie za pomocą dwóch dźwigni wahliwych uruchamianych przez promień.
System guidelok sprawdził się w wielu zastosowaniach, ale w tym przypadku osiągnął swoje granice ze względu na bardzo wysokie prędkości przesuwu. Dlatego dobrze się stało, że firma igus® zaprezentowała nowy system prowadnic niemal w tym samym czasie, gdy w firmie Winkel GmbH ukończono budowę pierwszego systemu "COLIBRI".

System prowadnic guidelok slimline F umożliwia jazdę z prędkością do 7 m/s i przyspieszeniem do 10 m/s2.
Łatwy montaż, bezpieczne prowadzenie
System o nazwie guidelok slimline F ( "F" oznacza "fast") charakteryzuje się zoptymalizowanym prowadzeniem w porównaniu do poprzednich systemów guidelok. Zrezygnowano z koryta i co dwa metry zamontowano lekkie, wąskie segmenty stalowe. Dwa automatycznie uruchamiane wahacze w segmentach utrzymują łańcuch w miejscu i zapewniają cichą i płynną pracę. Jeśli łańcuch przejdzie przez segment w promieniu, kołyska jest dezaktywowana, a łańcuch może się uwolnić. W przeciwnym razie łańcuch e-chain® jest mocno utrzymywany w prowadnicy przez rolki. Dźwignie blokujące są uzupełnione otwartymi prowadnicami między segmentami, co zapewnia jeszcze większą dynamikę i znacznie zmniejsza poziom hałasu.
Dzięki prowadnicy guidelok slimline F można realizować aplikacje podwieszane na wysokości ponad 50 metrów, a nawet bardzo szybko poruszające się układnice mogą być zasilane energią: możliwe są prędkości jazdy do 7 m/s i przyspieszenia do 10 m/s2.
Nowy system sprawdza się w praktyce
System ten dokładnie pasuje do wymaganego profilu właściwości firmy Winkel GmbH i został odpowiednio zainstalowany. Zarówno w instalacji testowej, która działa od ponad 24 miesięcy, jak i w pierwszych praktycznych zastosowaniach, system zasilania energią udowodnił swoją wartość. Thomas Riffert: "Łańcuch jest niezawodnie utrzymywany w pozycji bez kołysania. W przeciwieństwie do szyny przewodzącej, możemy również używać łańcucha do przesyłania danych, co oznacza, że nie potrzebujemy żadnej dodatkowej optoelektroniki." Kolejną zaletą jest bezobsługowe działanie systemu łańcuchowego i prosta instalacja. Z perspektywy kosztów, guidelok slimline F jest również przekonujący w bezpośrednim porównaniu z systemem szyn zbiorczych.
Prowadnica, łańcuch i kabel z jednego źródła - w pełni zmontowane
Firma Winkel GmbH dostarcza prowadniki COLIBRI-RBG z łańcuchem energetycznym i prowadnikiem, ale bez wypełnienia - zajmuje się tym klient. Winkel zaleca użytkownikom stosowanie przewodów chainflex®® z programu igus®, które zostały opracowane do stosowania w systemach ruchomych. Większość klientów postępuje zgodnie z tym zaleceniem i zamawia gotowe łańcuchy®® od igus®, które wystarczy włożyć do łańcucha i podłączyć na miejscu.
Oszczędza to czas i koszty oraz znacznie upraszcza logistykę - w końcu wszyscy użytkownicy SRM są ekspertami igus w dziedzinie logistyki. Dodatkowym argumentem przemawiającym za dostawą z jednego źródła jest gwarancja na przewody łańcuchowe udzielana przez firmę vonigus®.
W firmie Winkel GmbH nie tylko sprzęt "" systemu łańcucha energetycznego jest pozytywnie podkreślany, ale także dobra współpraca z igus®. ThomasRiffert: "Jeśli gdzieś pojawia się problem, igus® charakteryzuje się ogromną otwartością. Wspólnie analizujemy, co można poprawić i szybko znajdujemy optymalne rozwiązanie."
Nadaje się również do paletowych SRM
Firma Winkel GmbH otwiera nowe horyzonty dzięki koncepcji COLIBRI, która spotkała się z bardzo pozytywną reakcją. Dlatego też zasada ta jest teraz stosowana również w paletowych SRM. Również w tym przypadku osiągane są te same korzyści - przyspieszona obsługa palet i zwiększone wykorzystanie przestrzeni. Odpowiada to motto firmy Winkel GmbH "Więcej miejsca dla większej wydajności." Nowe systemy łańcuchów energetycznych firmy igus® spełniają ten warunek.
Tutaj można znaleźć używane produkty
Więcej interesujących aplikacji z różnych dziedzin można znaleźć tutaj
Do konkurencji wektorowej
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem