Zmień język :
O 50% krótszy czas montażu systemu zasilania energią

Wysokowydajny system magazynowania i pobierania "viapal" firmy viastore systems ze Stuttgartu może obsługiwać europalety o wadze do 2000 kg. Jednostka ma 43 metry wysokości i może przyspieszać do 0,5 m/s2 i poruszać się z prędkością do 4 m/s. Przyspieszenie podnoszenia wynosi do 1,5 m/s2, a prędkość skoku do 1,33 m/s.
Firma została założona w 1988 roku w ramach Grupy C. Haushahn, ale działa w branży technologii magazynowej od 1970 roku. Zatrudniając około 350 pracowników, viastore jest jednym z wiodących międzynarodowych dostawców gotowych systemów transportu materiałów dla przemysłu i handlu. Obejmują one systemy kompletacji zamówień, magazyny wysokiego składowania, zautomatyzowane magazyny małych części oraz złożone centra dystrybucyjne i logistyczne. Firma planuje i wdraża nowe systemy, a także modernizuje istniejące i dostosowuje je do aktualnych technologii i zmieniających się procesów.
Co mówią nasi klienci
"Współpracujemy jako partnerzy od ponad 15 lat. Na przykład firma viastore od lat korzysta ze wstępnie zmontowanych systemów zasilania energią, które są dostarczane bezpośrednio do maszyny na czas. Następnie są tam po prostu montowane", informuje Wehrle.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem