Zmień język :


Dane techniczne:
Napędy śrubowe firmy igus® zapewniają płynną pracę innowacyjnych platform bezpieczeństwa w magazynach wysokiego składowania.
Magazyny wysokiego składowania powstają jak grzyby po deszczu. Ich utrzymanie często przypomina chodzenie po linie. Platforma zabezpieczająca przed upadkiem z wysokości opracowana przez MehrTec GmbH stanowi rozwiązanie. Jej centralnym elementem jest mechanizm zaciskowy do mocowania modułów. Składa się on z bezsmarowych wrzecion z gwintem trapezowym w połączeniu z cylindrycznymi nakrętkami śrub pociągowych. To rozwiązanie systemowe firmy igus® zapewnia niezbędne bezpieczeństwo. W ten sposób unika się zagrożenia dla życia i zdrowia.
"Prace nad platformą zabezpieczającą przed upadkiem z wysokości rozpoczęły się podczas akcji ratowniczej na wysokości w magazynie wysokiego składowania, informuje" Dipl. Ing., Dipl. Wirtsch. Ing. Udo Adriany, partner zarządzający MehrTec GmbH w Müsch. "Kilka lat temu przeprowadziliśmy symulację sytuacji, w której pracownik noszący uprząż bezpieczeństwa musiał zostać uratowany z dużej wysokości w magazynie wysokiego składowania. Zajęło to w sumie 20 minut, pomimo przeszkolonych ratowników wysokościowych. W rzeczywistości konsekwencje byłyby śmiertelne. Z powodu często niedocenianego urazu związanego z zawieszeniem, krążenie krwi zostaje przerwane przez ciężar w okolicy nóg, dochodzi do utraty przytomności, załamania krążenia, a w najgorszym przypadku pracownik umiera po akcji ratunkowej."
Podstawa prawna jest jasna: operatorzy magazynów wysokiego składowania są odpowiedzialni za bezpieczeństwo pracy. W związku z tym konieczne było opracowanie rozwiązania zapewniającego większe bezpieczeństwo podczas pracy na wysokości, dlatego też obecnie stosowana jest modułowa platforma bezpieczeństwa SRM dla magazynów wysokiego składowania z europaletami.

Gotowy do użycia i instalacji
"Najważniejszym elementem platformy jest mechanizm zaciskowy," wyjaśnia Adriany. "Moduły mogą być mocowane w dowolnej pozycji, zarówno ręcznie, jak i automatycznie." Zapewnia to wysoki stopień elastyczności w codziennych operacjach. W porównaniu z systemem prowadzonym na łożyskach kulkowych, bezsmarowe i bezobsługowe rozwiązanie firmy igus® jest ekonomiczne i zapewnia odpowiednią wydajność. Jest to specjalne wrzeciono obrabiane z obu stron z prostym punktem przejściowym, sprzęgłem, pośrodku. Kompletna obróbka jest przeprowadzana w firmie igus® zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami, dzięki czemu klient otrzymuje gotowy system, który można natychmiast zainstalować. Czas dostawy wynosi od dwóch do trzech tygodni. Wszystkie dane CAD są dostarczane przez igus®, dzięki czemu klient może wprowadzić je bezpośrednio do swojego systemu.
"Chociaż jest to w zasadzie produkt masowy, byliśmy pod wrażeniem sumiennego przetwarzania," mówi Adriany. "Wiele dodatkowych kroków, które prowadzą do niepotrzebnych opóźnień, zostało dla nas całkowicie wyeliminowanych." Współpraca między obiema firmami jest wyjątkowo dobra. "Można polegać na wszystkich oświadczeniach technicznych. Odpowiednie osoby kontaktowe w biurze i w terenie są kompetentne i niezawodne," potwierdza partner zarządzający.
Około 50 platform bezpieczeństwa RBG już udowodniło swoją funkcjonalność w przemyśle spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym, a także w inżynierii mechanicznej i zakładowej.
Zaprezentowana po raz pierwszy w tym roku na targach Logimat, cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem. TÜV i stowarzyszenie branżowe BGHW potwierdziły również, że platforma bezpieczeństwa RBG spełnia techniczne zasady bezpieczeństwa operacyjnego, wytyczne dotyczące sprzętu i systemów do obsługi regałów, a nawet surowe przepisy rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa przemysłowego.
Przestoje w magazynach są kosztowne. Na przykład dyskont spożywczy nalega na punktualne dostawy. Platformy bezpieczeństwa odgrywają ważną rolę w minimalizowaniu przestojów i zwiększaniu bezpieczeństwa pracy w magazynach wysokiego składowania. Mogą uratować życie. Bezobsługowa i bezsmarowa technologia liniowa firmy igus® wnosi istotny wkład w tym środowisku, gwarantując długotrwałą funkcjonalność oraz bezpieczną i szybką pracę.
Masz pytania dotyczące technologii śrub pociągowych drylin®?
Nasz ekspert Thorben Hendricks odpowie na wszystkie pytania dotyczące technologii śrub pociągowych drylin®. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy, a my zajmiemy się Twoim zapytaniem. Czekamy na wiadomość od Ciebie!
► Poproś o kontakt online
Umów się na spotkanie
Wsparcie ekspertów na żądanie przez telefon lub za pośrednictwem funkcji czatu wideo
Zamów bezpłatną próbkę
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem