Zmień język :
Osiem kładek dla pasażerów na lotnisku Kolonia/Bonn zostało wyposażonych w nowe prowadniki kablowe i przewody firmy igus.®
Mosty do wsiadania pasażerów są wykorzystywane do zapewnienia pasażerom bezpiecznej i szybkiej podróży z budynku lotniska do samolotu oraz do zasilania samolotu, gdy jest on zaparkowany na ziemi. Aby zapewnić, że kable zasilające system sterowania mostem i samolotem będą nadal bezpiecznie działać w przyszłości, osiem mostów zostało przebudowanych jeden po drugim we współpracy z technologią przenośników na lotnisku Kolonia/Bonn i dostosowanych do nowoczesnych standardów targowych na nadchodzące dziesięciolecia. Oprócz inżynierii tego teleskopowego rozwiązania i komponentów do nowego systemu nośników kablowych, producent z Kolonii dostarczył również instalację na miejscu na płycie lotniska.
"Jeśli ponownie będziemy potrzebować systemów prowadników kablowych do innego zastosowania, z pewnością ponownie wybierzemy igus®. Nie tylko ze względu na same produkty, ale także dlatego, że igus® okazał się firmą blisko lotniska, która jest gotowa współpracować z nami, aby szybko i skutecznie osiągnąć nasz cel."
Detlev Stäbler, kierownik działu technologii przenośników na lotnisku Kolonia/Bonn
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem