<font size="7">Automatyczny system przepustnicy</font><br>W symulatorze samolotu</font>

Automatyczny system przepustnicy w symulatorze samolotu

Przepustnica samolotu
  • Co było potrzebne: Replika klap przepustnicy dla symulowanych samolotów 737 NG i 737MAX, które mogą być regulowane automatycznie przez autopilota, ale także ręcznie bez żadnych problemów
  • Wymagania: Zmniejszona przestrzeń montażowa przy zachowaniu tej samej funkcjonalności, wytrzymałość wystarczająca do długotrwałego użytkowania we wszystkich strefach klimatycznych na świecie, możliwy napęd rewersyjny, opłacalność, brak konieczności smarowania i konserwacji, brak korozji
  • Zastosowane produkty: Śruba pociągowa wielozwojna dryspin® z dopasowaną nakrętką śruby pociągowej o skoku 50 mm, wsparta na liniowych łożyskach ślizgowych drylin® R.
  • Sukces dla klienta: Śruby pociągowe zostały wykorzystane w układzie sterowania dwóch dźwigni przepustnicy. System działał tak dobrze, że podobny system został również użyty do sterowania dźwignią hamulca (do sterowania symulowanymi hamulcami pneumatycznymi), która jest zamontowana w tym samym module przepustnicy. Produkty stanowiły idealne połączenie niskich kosztów, wysokiej niezawodności i bardzo prostej kontroli sprzężenia zwrotnego. Dzięki niskim kosztom możliwe było osiągnięcie docelowych cen symulowanych przepustnic. Wysoka niezawodność oznacza, że nie trzeba było martwić się o zużycie lub awarię jednostek podczas użytkowania. Proste sterowanie wsteczne oznacza, że śruby pociągowe można bardzo łatwo obrócić do tyłu, zapewniając doskonałe wyczucie i moc dźwigni.
Przepustnica samolotu

Opis zastosowania przepustnicy samolotu

Przepustnica samolotu

Używane produkty

Wielozwojna śruba napędowa

Śruba pociągowa

Nakrętka śruby pociągowej o wysokiej spirali

Nakrętka śruby pociągowej

Liniowe łożysko ślizgowe

RJIP

Zamów online:

System wypełniania

Konfiguracja napędu śrubowego:

System wypełniania

Ulepsz technologię ... zredukuj koszty

Technologia w górę, Koszty w dół

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa