<font size="7">PH1280 Tile Stinger</font><br>Maszyna do odwadniania pól</font>

PH1280 Tile Stinger

Maszyna do odwadniania pól

  • Czego potrzebowaliśmy: Innowacyjna maszyna do odwadniania pól, która może manewrować plastikowymi płytkami drenażowymi na miejscu i rozwijać plastikowe płytki wraz ze sprzętem do kopania rowów i
  • orki. Wymagania: W 100% bezsmarowa i bezobsługowa, odporna na gorące, wilgotne i lodowate, ale także bardzo brudne warunki środowiskowe, długa żywotność, odpowiednia do szerokiego zakresu temperatur Zastosowane
  • produkty: śruba pociągowa o wysokiej spirali dryspin ® wykonana ze stali nierdzewnej, nakrętka śruby pociągowej o wysokiej spirali dryspin®, silnik prądu stałego drylin® E i sprzęgło
  • silnika. Sukces dla klienta: PH1280 to urządzenie montowane na 3-punktowym sprzęgle, które może przesuwać duże rolki plastikowych arkuszy drenażowych na placu budowy, a także rozwijać plastikowe arkusze obok maszyn do kopania rowów i orki. Urządzenie to składa się z okrągłego stołu obrotowego z kolumną środkową i górną ramą prowadnicy. Firma Hypro opracowała składaną ramę górnej prowadnicy, którą można wsunąć do kolumny środkowej. Ta składana rama wykorzystuje szybkobieżną śrubę pociągową igus® i nakrętkę śruby pociągowej, aby uzyskać to innowacyjne, oszczędzające czas rozwiązanie.
Knorr

Problem

Rozwiązanie

Odwadnianie pola
Odwadnianie pola
Odwadnianie pola
Odwadnianie pola

Używane produkty

Wielozwjona śruba pociągowa dryspin®

Śruba pociągowa

dryspin® nakrętki śruby pociągowej o wysokiej spirali

Nakrętka śruby pociągowej

Silniki prądu stałego drylin® E

Łożyska ślizgowe

sprzęgło silnika drylin® E

Łożyska ślizgowe

Zamów online:

System wypełniania

Konfiguracja napędu śrubowego:

System wypełniania

Ulepsz technologię ... zredukuj koszty

Technologia w górę, Koszty w dół

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa