Zmień język :

Ruchome światła, profile i followery: systemy oświetlenia scenicznego i eventowego muszą być lekkie, ciche i działać niezawodnie. Produkty igus wykonane z wysokowydajnych tworzyw sztucznych są idealne do tych zastosowań. Dzięki pracy na sucho nasze łożyska i prowadnice liniowe z tworzyw sztucznych nie wymagają konserwacji. Ich prostszy rodzaj ruchu oznacza, że nasze łożyska charakteryzują się znacznie niższym poziomem hałasu podczas pracy, niższą masą i nawet o 40% niższymi kosztami niż obracające się kulki stalowe.
Nasze łańcuchy energetyczne pomagają zapobiegać awariom kabli i wydłużają żywotność maszyn, zwłaszcza w połączeniu z naszymi kablami wykonanymi specjalnie do ruchu. Nasze systemy łańcuchów energetycznych pracują cicho i z niewielkimi wibracjami oraz są łatwe do zainstalowania nawet w małych przestrzeniach.

Indywidualne rozwiązania są tak samo częścią asortymentu produktów igus, jak standardowe części. Nasi eksperci dostosowują proces produkcji i materiał komponentów dokładnie do wymagań klienta. Wybierają odpowiedni materiał z szerokiej gamy odpornych na zużycie i bezobsługowych polimerów o wysokiej wydajności.

HARMAN polega na naszych tworzywach sztucznych w ruchomych reflektorach MAC Encore Performance. Moduły liniowe drylin z silnikami zapewniają płynny ruch i nie wymagają konserwacji dzięki bezsmarowym wkładkom. Ponadto małe łańcuchy elektroniczne prowadzą używane kable z określonym promieniem gięcia, chroniąc je przed uszkodzeniem i zapewniając niezawodne zasilanie.

Narzędzia online igus
Konfiguracja wymaganego produktu online, obliczanie żywotności, redukcja kosztów procesu

Technologia sceniczna
Odkryj produkty do dalszych zastosowań w technologii scenicznej
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem