Pięć kilogramów lżejszy: montaż oświetlenia zoptymalizowany dzięki polimerowym łożyskom

Łożyska baryłkowe i tuleje igus umożliwiają uzyskanie smuklejszego rodzaju bez konieczności konserwacji.

Żyroskopowa instalacja świetlna autorstwa Kellook

profil

  • Co było potrzebne: łożysko wału napędowego na wyjściu obudowy silnika na obracających się elementach okrągłych
  • **Wymagania:**temperatury od -10 do 50°C podczas transportu i pokazów, odporność na kurz i brak smarowania, materiały niemagnetyczne, niska masa, kompensacja niewspółosiowości
  • Przemysł: Technologia sceniczna, technologia oświetleniowa
  • Sukces klienta:Dzięki zastosowaniu łożysk ślizgowych i łożysk sferycznych igus, firma Kellook była w stanie zmniejszyć wagę żyroskopów o 5 kg. Umożliwiło to zastosowanie mniejszych silników i przekładni, co stanowi korzyść nie tylko pod względem rodzaju i estetyki, ale także pod względem transportu i montażu. W porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań metalowych, wyeliminowano koszty smarów i prac konserwacyjnych.
Ikonka – Masa
Ikona Koszty w dół
Ikona Żywotność

Problem

Rozwiązanie

Żyroskopowa instalacja świetlna autorstwa Kellook
Żyroskopowa montaż świetlna autorstwa Kellook, szkic
Żyroskopowa montaż świetlna autorstwa Kellook, szkic

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa