Niezawodny obrót trybuny o 720° w parku rozrywki Puy du Fou

Od 2015 roku trybuna porusza się płynnie dzięki naszemu obrotowemu systemowi zasilania

Scena teatru z trybunami i dekoracją, widoczna technika sceniczna na widowni.

Profil

  • Co było potrzebne: W pełni konfekcjonowane zasilanie, w tym przewody sterownicze, dane i przewody silnikowe do obracania trybuny o 720°.
  • Wymagania: Wytrzymały materiał, niezawodna ochrona przewodów do intensywnego użytkowania: 700 testów i ponad 100 prób rocznie, szybka dostawa i montaż, minimalne wymagania konserwacyjne
  • Branża: Technologia sceniczna
  • Sukces klienta: Dzięki naszemu gotowemu do montażu zasilaniu obrotowemu Multi Rotation Module (MRM), wyposażonemu w elastyczne przewody chainflex, operator parku otrzymał sprawdzone, bardzo wytrzymałe i niewymagające konserwacji rozwiązanie, które działa bezawaryjnie od momentu montażu w 2015 roku. Inżynieria, produkty, materiały i montaż są dostarczane przez igus z jednego źródła. Dzięki temu klient oszczędza na kosztach montażu, produkcji, montażu i konserwacji.

Problem

Rozwiązanie

"Znamy już bardzo dobrze niezawodność produktów igus. Dzięki temu unikalnemu rodzajowi obrót o 720° wymagał dwustopniowego obrotowego prowadzenia przewodu. igus zaoferował nam pojedynczy, kompaktowy, wstępnie zmontowany system, który pozwolił nam zaoszczędzić znaczną ilość czasu podczas montażu. Był to ważny punkt w procesie selekcji, ponieważ nie mogliśmy sobie pozwolić na pomyłkę pod względem terminu ukończenia".

Damien Botton

Dyrektor techniczny i zastępca dyrektora generalnego, Grand Parc Du Puy du Fou

Scena z basenem wodnym i trybunami w teatrze.
Łańcuchy kablowe E4.42 w module wieloobrotowym MRM do obrotowych trybun w stage technology.
Moduł wieloobrotowy MRM z prowadnikami kabli E4.42 do obrotowej trybuny.
E4.42 e-chains w module wieloobrotowym obracanej trybuny do techniki scenicznej.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa