Zmień język :
W kompostowni każdy pojedynczy element musi być zaprojektowany z myślą o długiej żywotności, ponieważ wilgoć i kwasy organiczne są bardzo szkodliwe dla instalacji. W zakładzie AVG (Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH) firma igus® zainstalowała obecnie dwa systemy łańcuchów energetycznych dla konwerterów w centralnej hali kompostowania, które zostały skonfigurowane dokładnie do tych zastosowań. Oba systemy zostały zaprojektowane identycznie.
"Podczas procesu gnicia uwalniane są kwasy organiczne. W połączeniu z bardzo wysoką wilgotnością tworzy to klimat, z którym wiele materiałów nie jest w stanie sobie poradzić: Nawet ocynkowane elementy metalowe szybko korodują."
Dipl.-Ing. agr. Michael Tegetmeier, kierownik operacyjny kompostowni, o trudnych warunkach środowiskowych
Biorąc pod uwagę te zalety, nie jest zaskoczeniem, że firma AVG zdecydowała się na rozwiązanie igus® - zwłaszcza, że igus® miał doświadczenie w wyposażaniu podobnej kompostowni 30 km dalej w Erftstadt. Zespół projektowy igus® był również w stanie przekonać pod względem szybkości. Michael Tegetmeier: "Byliśmy pod presją czasu, ponieważ chcieliśmy zainstalować nowy łańcuch energetyczny w czasie, gdy produkowana jest niewielka ilość kompostu." Szybkość miała również kluczowe znaczenie podczas instalacji, aby nie opóźniać procesu kompostowania. Zadanie to zostało wykonane przez personel obsługujący pod kierunkiem kierownika z firmy igus®.
Nowy system został zainstalowany bez żadnych trudności i zakończył ciągłą pracę bez żadnych problemów. Michael Tegetmeier jest zadowolony ze współpracy - i z nowego systemu łańcucha energetycznego: "AVG ma pewność, że korzysta z najnowszej i najbardziej niezawodnej technologii. Pomimo raczej niesprzyjających warunków środowiskowych, oczekuje się, że system będzie miał długą żywotność. Coroczna kontrola przeprowadzana przez igus® zapewni, że oczekiwania użytkownika zostaną co najmniej spełnione, jeśli nie przekroczone.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem