Zmień język :
Rolkowe systemy zasilania energią dla kompostowni
Od momentu uruchomienia kompostowni systemy zasilania energią o różnych długościach i konstrukcjach są używane w tak zwanym systemie spiralnym. Cecha szczególna: Ze względu na wysoką temperaturę, gruboziarniste zanieczyszczenia i wysoką wilgotność, system zasilania energią ma trudne zadanie. Niemniej jednak operator instalacji oczekuje 5-letniej żywotności w tych niezwykle agresywnych warunkach i jest bardzo zadowolony z pracy z rolkowym łańcuchem energetycznym firmy igus®.
"Chociaż są one używane od ponad dwóch lat, nie wykazały jeszcze żadnych oznak zużycia. Systemy zasilania są sprawdzane co miesiąc. Tutaj widzimy, że do tej pory nie wykryto żadnych przetarć"
Dipl.-Ing. Werner Kretzinger, Electrical Engineering Maintenance Manager w AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH
Podczas pierwszej wizyty u operatora, firma igus® zaprezentowała swój rolkowy system zasilania energią. Opracowany między innymi do szczególnie brudnych zastosowań, jego zalety zostały szybko docenione w AVA. "I od pierwszego łańcucha rolkowego do obecnego modelu, rozwój nie stanął w miejscu," podkreśla Michael Offner. "Odległość między poszczególnymi rolkami została skrócona i po raz kolejny dostosowana do trudnych warunków panujących na miejscu." Wymagania klientów zostały zatem uwzględnione bezpośrednio w rozwoju produktu.
"Natychmiast zamówiliśmy łańcuch do następnej rewizji," wspomina Werner Kretzinger. "I mogliśmy porównać oba systemy. Zalety techniczne rolkowego systemu zasilania szybko stały się dla nas oczywiste. Obecnie używamy tylko jednego przesuwnego łańcucha energetycznego, który w przyszłym roku zostanie wymieniony jako ostatni." AVA Augsburg jest pewna, że rolkowe systemy zasilania w energię w kompostowniach będą działać przez co najmniej pięć lat. Zwiększa to pięciokrotnie żywotność.
"Utrzymanie systemów zasilania energią w takiej atmosferze to praca na pełen etat," podsumowuje kierownik ds. konserwacji. "Ale dzięki comiesięcznym pomiarom i corocznym kontrolom zdajemy sobie sprawę, że nie obiecywaliśmy zbyt wiele." Inwestycja się opłaca.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem