Zmień język :
Austriacy produkują około 3,5 miliona ton odpadów rocznie. Obecnie odpady są zwykle utylizowane w zakładach termicznej utylizacji, w których piece osiągają temperaturę 1200 stopni Celsjusza w celu jak najpełniejszej utylizacji odpadów. Wrażliwy system, w którym awarie instalacji miałyby ogromne konsekwencje finansowe. To scenariusz, którego Richard Krassnitzer, odpowiedzialny za konserwację dźwigów w zakładzie recyklingu odpadów niebezpiecznych w Simmering, nie chce sobie nawet wyobrażać. Dlatego stara się grać tak bezpiecznie, jak to tylko możliwe, aby uniknąć awarii. Obecnie w zakładzie stosowane są łańcuchy rolkowe firmy igus®.
"Łańcuch energetyczny igus® nigdy mnie nie zawiódł. Trzy lata po uruchomieniu pępowina suwnicy bunkra odpadów nadal wygląda jak nowa. Oczywiście poza grubą warstwą kurzu."
Richard Krassnitzer, odpowiedzialny za konserwację dźwigu w Fernwärme Wien
"W przypadku kabli spływowych zawsze zmagaliśmy się z awariami. Przez miedziane przewody przechodziło wiele poleceń, a interfejsy były szczególnie podatne na uszkodzenia. Często musieliśmy coś dokręcać i upewniać się, że poszczególne zaciski lub przewody są ponownie szczelne. Zawsze mieliśmy w zapasie 1000 metrów różnych kabli, aby naprawić wszelkie przerwy. Podczas samej naprawy musieliśmy robić regularne przerwy, aby w międzyczasie zasilić piec," Krassnitzer wspomina czas, zanim zapoznał się z systemem igus®. Początkowy sceptycyzm szybko przerodził się w entuzjazm dla kolońskiego systemu łańcuchów energetycznych: "Łańcuchy energetyczne igus® nigdy mnie nie zawiodły. Trzy lata po uruchomieniu, pępowina suwnicy bunkra odpadów nadal wygląda jak nowa. Oczywiście poza grubą warstwą kurzu." A jeśli chodzi o łańcuch rezerwowy Simmeringera, to nadal "proszę czekać" - jak dotąd nie wystąpiła żadna sytuacja awaryjna. Jeśli prognozy menedżera produktu igus®, Theo Diehla, są wiarygodne, nie stanie się tak przez wiele lat. Dzieje się tak, ponieważ zużycie nie jest problemem w przypadku systemów nośnych przewodów firmy igus®. Fakt ten docenia również Bernhard Bogner z AVN. Chociaż ma kopułę konserwacyjną dla suwnic bunkrowych na odpady, jest tylko jeden możliwy czas w roku na inspekcję łańcucha wzdłużnego: "Nasza główna inspekcja." Potem następuje krótka przerwa w dostawie i spalaniu odpadów w MVA Dürnrohr.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem