Zmień język :
AVG Köln mbH, operator nowoczesnej spalarni odpadów resztkowych, odnowił zasilanie energetyczne i sygnalizacyjne dla czterech suwnic bunkrowych. W tym celu zastosowano rolkowe łańcuchy energetyczne firmy igus®. Łańcuchy "Heavy Duty", które poruszają się ze znacznie mniejszym tarciem niż łańcuchy ślizgowe, wymagają tylko około 25% zwykłej mocy napędowej i działają niezawodnie nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach środowiskowych. Klient korzysta z niezawodnego rozwiązania zasilania energią, które zostało zainstalowane przez firmę igus® bez przerywania bieżącej działalności.
"Jeśli na przykład w przyszłości będziemy korzystać z innych systemów sterowania, możemy po prostu włożyć dodatkowe kable do łańcucha. Nie jest to możliwe w przypadku linki spływowej. Dlatego tylko około 75% łańcuchów jest w nie wyposażonych."
Dipl.-Ing. Oliver M. Hamm, inżynier operacyjny ds. technologii elektrycznej i sterowania
Montaż czterech systemów łańcucha energetycznego w dwóch bunkrach okazał się prawdziwym wyzwaniem. Dieter Reitz: "Ponieważ zakład pracuje w trybie ciągłym, w weekendy były tylko bardzo krótkie okresy, w których nasi monterzy mogli pracować w ścisłej koordynacji z kierownictwem zmiany i przy zachowaniu ścisłych środków bezpieczeństwa." Materiał, który był początkowo przechowywany w bunkrze i wnoszony przez właz, mógł być zatem instalowany tylko w krótkich odstępach czasu. W rezultacie prace te zajęły około czterech weekendów na suwnicę, a łańcuchy nie musiały być prefabrykowane w fabryce. Dieter Reitz: "Musieliśmy postępować krok po kroku i najpierw położyć łańcuch, a następnie kable - cały system byłby zbyt ciężki i nieporęczny, aby zainstalować go w bunkrze."
Podsumowując, był to logistyczny wyczyn, który musieli wykonać monterzy igus®: "Ułożyliśmy 10,65 ton korytek i 640 metrów korytek kablowych. W łańcuchu energetycznym znajduje się 26 kilometrów kabli i 29 218 separatorów. Dokręciliśmy 2 800 śrub i zacisnęliśmy 4 474 żyły."
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem