Komponenty do kolejek linowych, platform z wysięgnikiem teleskopowym

Broszura dotycząca rozwiązań heavy-duty

Broszura dotycząca platform roboczych

niestandardowy wzór

Zamówienie próbek

Hybrydowy e-prowadnik YE

Połączone zalety plastiku i stali

  • Wytrzymała wersja sprawdzonego hybrydowego łańcucha YE
  • O 50% większa długość bez podparcia niż w przypadku porównywalnego łańcucha z tworzywa sztucznego®
  • Wysoka absorpcja siły rozciągającej
Łożysko ślizgowe o dużym obciążeniu

Bezobsługowe, wytrzymałe łożysko ślizgowe

  • Wykonane z wysokowytrzymałego kompozytu włóknistego
  • Nie wymaga smarowania ani konserwacji
  • Odporne na zabrudzenia
Przewód sterowniczy chainflex®

Niezawodny transfer danych

  • Do intensywnego użytkowania
  • Odporny na olej i promieniowanie UV
  • Płaszcz zewnętrzny opcjonalnie wykonany z TPE, PUR lub PVC
Komponenty z druku 3D

Spersonalizowane komponenty z druku 3D

  • Wykonane z odpornego na ścieranie tworzywa iglidur®
  • Od prototypów po produkcję wielkoseryjną
Kabina w pojeździe na placu budowy
Prowadnica liniowa, łożysko ślizgowe, łańcuch elektryczny®, oś liniowa i nie tylko

tworzywa sztuczne do kabin pojazdów

Konfigurator e-prowadników

Konfigurator e-prowadników

Maszyny budowlane — przykłady zastosowań

Przykłady udanych zastosowań

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa