Zmień język :

Elementy wiertnicy są narażone na duże obciążenia: brud, kurz i silne wibracje powodują ich obciążenie. Dzięki naszym łańcuchom energetycznym można zapewnić ochronę i bezpieczne prowadzenie kabli hydraulicznych i innych kabli na wózkach zasilających i kruszarkach poziomych systemów wiertniczych (systemy HDD) lub na mocowaniach pionowych platform wiertniczych. Oferujemy modułowe łańcuchy wykonane z litego plastiku, hybrydową wersję plastikowo-stalową do ciężkich zastosowań oraz kompletne systemy obejmujące kabel i złącze.
W naszym asortymencie posiadamy również wytrzymałe materiały w zakresie technologii łożysk ślizgowych, które są stosowane na przykład w napędach łańcuchowych. Są one w 100% bezsmarowe, dzięki czemu czasochłonne prace konserwacyjne stają się zbędne.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem