Centra obróbcze CNC z technologią 5-osiową lub jednostki do oklejania krawędzi są obecnie standardem w powlekaniu wąskich powierzchni obrabianych przedmiotów. Kolejne rozwiązanie firmy Homag łączy te dwie technologie, otwierając tym samym nowe możliwości projektowania mebli. Dzieje się tak, ponieważ maszyna może oklejać fazowane krawędzie - zadanie, które wcześniej było możliwe tylko ręcznie. W tym celu jednostka do oklejania krawędzi jest obracana przy użyciu technologii 5-osiowej. Dzięki temu centrum obróbcze może wykonywać zarówno obróbkę, jak i oklejanie obrzeży pod dowolnym kątem.
Transfer energii, informacji i mediów jest jednym z najbardziej krytycznych punktów podczas łączenia tych dwóch technologii. Dostępne są rozwiązania do oddzielnej konfiguracji obu technologii. Jednak ich połączenie wymaga teraz większej liczby kabli. Aby zapewnić brak ograniczeń w przetwarzaniu, należy również umożliwić większe kąty obrotu - co najmniej dwa pełne obroty w obu kierunkach. Dotychczasowe rozwiązania są albo ograniczone do zbyt małej liczby nośników, umożliwiają tylko niewielki kąt obrotu, wymagają zbyt dużej przestrzeni instalacyjnej lub są zbyt kosztowne.