Systemy zasilania i łożyska do wtryskarek

Wtryskarka z komponentami igus wskazującymi prowadnice, przewody i punkty łożyskowania.

Produkty do stosowania w maszynach do formowania wtryskowego

igus e-chain z kolorowymi kablami i elementami ramy w ujęciu produktu.

Cichy e-łańcuch® w pickerze

  • Standard dla zastosowań w średnim zakresie obciążeń
  • Cicha praca dzięki zintegrowanemu hamulcowi
  • Opcjonalne narzędzie otwierające dla jeszcze szybszego otwierania i zamykania
Złącze modułu readychain firmy igus łączy kable i przewody w prowadniku kablowym.

Dostosowany interfejs

  • JEDEN interfejs zamiast wielu złączy/rozłączników
  • Prosta zasada modułowa, indywidualnie konfigurowalna
  • Szeroki zakres zastosowań, ponad 100 wtyczek do wyboru
Ślizgowy łożyskowy element drylin WJRM w profilu aluminiowym.

Bezobsługowe hybrydowe łożysko wałeczkowe

  • Połączenie bezsmarowych łożysk ślizgowych i wałeczkowych
  • Minimalna siła napędowa i płynna praca
  • Płaski montaż
e-chain E4.1L prowadzi pomarańczowy kabel bezpiecznie przez prowadnik kablowy.

e-chain® z minimalnym czasem montażu

  • Możliwe duże siły rozciągające, duże obciążenia i odległości jazdy ponad 600 m
  • Gwarantowana wydajność 10 000 km i więcej
  • Szybkie otwieranie i napełnianie
Logo PROFINET nad dwoma kablami chainflex z różnymi ekranami.

Kabel PROFINET

  • Żywotność do 10 milionów podwójnych skoków dla kabla magistrali
  • 4-letnia gwarancja funkcjonalna
  • Dostępne w wersji niezmontowanej i zmontowanej
Modułowa oś drylin ZLW z wózkiem i prowadnicami liniowymi.

Osie pasów zębatych

  • Kompaktowa tandemowa oś paska zębatego z 2 paskami zębatymi w jednej jednostce
  • Wózek może być sterowany synchronicznie lub oddzielnie
  • Możliwość szybkiej wymiany łożysk na szynie
Sterownik silnika dryve D1 złączami z przodu.

Ekonomiczne sterowanie silnikiem

  • Dla silników DC, EC i krokowych
  • Kompatybilność z wieloma sterownikami przemysłowymi
  • Obsługa za pomocą komputera, tabletu lub smartfona
Łańcuch energetyczny igus z kablami, czujnikiem i symbolami radiowymi do monitorowania ruchu.

Predykcyjna konserwacja łańcucha

  • Inteligentne oprogramowanie i czujniki w łańcuchu elektronicznym®
  • Ewentualne wymagania konserwacyjne są zgłaszane przed wystąpieniem awarii

Zalety polimerowych e-prowadników

  • Możliwe duże obciążenia dodatkowe
  • Możliwe ruchy okrężne i obrotowe
  • Możliwość stosowania w wysokich temperaturach
  • Odporność na pył, osady proszku i wilgoć
  • Konstrukcja oszczędzająca miejsce

Używany z powodzeniem

Bezpieczne zarządzanie energią w szybkiej wtryskarce

Ramię robota Manus w celi produkcyjnej z chwytakami i przewodami.

Ramię obrotowe w stacji łączenia z bezobsługowymi łożyskami

Obsługa & Automatyzacja

Inteligentna produkcja z igus® Niskokosztowa automatyzacja

Maszyny do wytłaczania

Linia do wytłaczania opon z taśmą transportową, wytłaczarką ślimakową i sterowaniem.

Przewód chainflex®

Pięć kabli Chainflex z odsłoniętymi żyłami o różnych przekrojach.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa