OREX: niezawodny ruch i bezpieczne przewody w maszynach do formowania rotacyjnego

Profil

  • Co było potrzebne: Bezpieczne prowadzenie przewodów i węży w maszynach do formowania rotacyjnego, w środowisku wysokiej temperatury i zapylenia.
  • Zastosowane rozwiązanie: Systemy readychain firmy igus z zamkniętymi prowadnikami kablowymi R4 (e-tuba) oraz przewodami chainflex do pracy w ruchu (serwo, enkoderowe i powietrzne).
  • Wymagania: Niezawodność w długich cyklach, ochrona przewodów, uporządkowana trasa kablowa, łatwiejszy serwis, gotowość do rozbudowy.
  • Branża: Budowa maszyn, przetwórstwo tworzyw, automatyzacja przemysłowa.
  • Sukces dzięki współpracy: Stabilna praca instalacji w wymagających warunkach, mniejsze ryzyko awarii kabli, łatwiejsze utrzymanie i przewidywalność kosztów serwisu.
OREX - readychain

Wyzwanie

Wysoka temperatura, pył i praca w ruchu

  • utrzymuje przewody w kontrolowanej trasie, bez plątania i przypadkowych naprężeń,
  • chroni instalację w środowisku pyłu i podwyższonej temperatury,
  • wspiera szybki montaż i serwis, bez „gaszenia pożarów”.

Rozwiązanie

readychain z zamkniętymi prowadnikami R4 i przewodami do ruchu

  • Zamknięte prowadniki kablowe R4 (e-tuba): zapewniające ochronę przewodów w wymagającym otoczeniu i stabilne prowadzenie w ruchu.
  • Przewody do pracy w ruchu: serwo i enkoderowe do układów napędowych i sygnałowych, oraz przewody powietrzne do pneumatyk.
  • Modułowa koncepcja prowadzenia: ułatwiająca dopasowanie konfiguracji do konkretnej maszyny i późniejsze modyfikacje.
OREX - readychain od igus
OREX - maszyny do rotomouldingu

Efekt

Stabilna praca i mniej ryzyka przestojów

  • Mniejsze ryzyko uszkodzeń kabli i węży, dzięki uporządkowaniu trasy i ochronie przewodów.
  • Dłuższa żywotność instalacji, bo komponenty są dobierane do pracy w ruchu.
  • Łatwiejszy montaż i serwis, co skraca działania utrzymania ruchu i zmniejsza koszty przestoju.
  • Większa przewidywalność, zarówno dla producenta maszyn, jak i użytkownika końcowego.

Dlaczego...

... zamknięte prowadniki kablowe mają znaczenie w tej aplikacji

  • ochronę przewodów i uporządkowanie przestrzeni roboczej,
  • stabilne prowadzenie przy długich, powtarzalnych cyklach,
  • większą kontrolę nad trasą kabli w newralgicznych strefach maszyny.

Gotowość na rozbudowę

OREX - readychain

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Karol Lenkiewicz
Karol Lenkiewicz

Manager Produktu readychain® i readycable®

+48 728 350 275Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa