Oś liniowa do precyzyjnego, bezluzowego urządzenia do testowania ugięcia szwów spawalniczych

Bezsmarowny i bezobsługowy: system liniowy ze śrubą pociągową i szyna liniowa do testowania spoin spawalniczych

Profil

  • Co było potrzebne: drylin ® SHT-linear system, drylin® W-linear guide
  • Wymagania: Wysoka dokładność pozycjonowania, możliwie bezluzowa, solidna, trwała, niewymagająca smarowania, niewrażliwa na zabrudzenia
  • Przemysł:
  • Maszyny do tworzyw sztucznych Sukces dla klienta: Urządzenie do testowania zginania szwów spawalniczych może testować próbki zginania zgodnie z DVS 2203-5 do grubości płyty 15 mm lub maksymalnej siły 5000 N. Wszystko bez smarowania i konserwacji oraz trwałe. To, co zaczęło się jako projekt szkoleniowy, przeszło następnie do produkcji seryjnej.
Urządzenie do testowania gięcia

Problem

Rozwiązanie

Urządzenie do testowania zginania trafia do produkcji seryjnej

Urządzenie do testowania gięcia

Bezobsługowy i bezsmarowy system liniowy ze śrubą pociągową z programu drylin® SHTstandard i prowadnicą liniową drylin® W do pionowych i poziomych ruchów oprzyrządowania do prób zginania.

Prowadnica liniowa drylin® W służy do ustawiania odległości podparcia określonych przez prowadnicę.

Dwie prowadnice liniowe są dostosowane do wymagań urządzenia testującego zginanie.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa