Moduły liniowe ze śrubą pociągową i wałkiem okrągłym

Odkryj wszechstronną i konfigurowalną serię SHT

Seria SHT

Rzut okiem na wszystkie produkty z serii SHT

System liniowy drylin SHT ze śrubą pociągową
  • Dostępne trzy rozmiary montażowe
  • Różne materiały wału i śruby pociągowej
  • Opcjonalnie zgodne z wymogami FDA z odporną na korozję stalą nierdzewną
Oś liniowa ze stali nierdzewnej z napędem śrubowym
  • Odporność chemiczna
  • Wyjątkowa wytrzymałość
  • Dostępna opcja zgodna z wymogami FDA
SHT XY — stół XY z napędem śrubowym
  • W wersji standardowej lub z obciążeniem wstępnym
  • Wysoka precyzja i sztywność
  • Dokładność osiowa dzięki produkcji CNC
System liniowy z napędem śrubą pociągową do zastosowań poziomych
  • Z mechanizmem szybkiego zwalniania
  • Precyzyjne i szybkie pozycjonowanie
  • Zawiera samoblokujący hamulec
Shtp
  • Lekki
  • Bardzo opłacalny
  • Odporny na korozję
Stół liniowy z napędem śrubowym dla wysokich obciążeń
  • Do dużych obciążeń do 25 000 N
  • Maksymalna długość skoku do 1500 mm
  • Również do systemów wielowózkowych
SHT PL
  • Wstępnie obciążona nakrętka trapezowa śruby pociągowej
  • Ręcznie i bezstopniowo regulowany luz promieniowy
  • Obsługa za pomocą pokrętła lub silnika
SHTC
  • Elastyczność konstrukcji
  • Idealny dla 2 wózków
  • Bezobsługowa praca na sucho
  • Regulowany luz łożyskowy
SHTC
  • Skok 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100
  • Wielozwojna śruba pociągowa
  • Rozwiązanie dla dużych prędkości
  • Bezobsługowa praca na sucho
SHT-BB
  • Wyższa prędkość obrotowa i większa precyzja
  • Napęd pasowy umożliwia obciążenia promieniowe
  • Stały moment obrotowy napędu
  • Mniejszy luz osiowy
SHT-ZB
  • Smarowanie i bezobsługowość
  • Wysoka, niezależna od obciążenia precyzja
  • Samoregulujące
  • Ciche i Niekorodujące
SHT-HYD
  • Łatwe czyszczenie roztworu
  • Łatwo dostępne połączenia śrubowe
  • Materiały: tworzywo sztuczne i stal nierdzewna
SHTP
  • Solidna konstrukcja polimerowa
  • Niska waga & Cena
  • Odporny na korozję
SHTC
  • Wały i wrzeciono ze stali nierdzewnej
  • Materiał łożyska iglidur® X
  • Wózek i poprzeczki wykonane z anodowanego aluminium
Skonfiguruj stoły liniowe śrub pociągowych drylin SHT firmy igus online

Konfiguracja niestandardowego systemu liniowego ze śrubą online

  • Dostosowany system liniowy SHT w zaledwie kilku krokach
  • Opcjonalna konfiguracja niestandardowego wału napędowego
  • Automatyczne tworzenie modelu 3D stołu liniowego
  • Eksport stołu liniowego w wielu różnych formatach 2D i 3D
  • Zwymiarowany rysunek 2D komponentu w formacie PDF
  • Pełna lista części dostępna do pobrania w formacie PDF

Przykłady zastosowań systemów liniowych ze śrubą pociągową drylin SHT

stół liniowy drylin SHT ze śrubą pociągową w urządzeniu gnącym

Specjalna konfiguracja pomiarowa z osiami śrub pociągowych

stół liniowy drylin SHT ze śrubą pociągową w urządzeniu gnącym

Urządzenie testujące gotowe do produkcji seryjnej dzięki igus

stół liniowy liniowa drylin SHT w wózku widłowym

Pojazdy przemysłowe do zadań specjalnych

Przykłady zastosowania techniki napędowej drylin

Inne zastosowania systemów liniowych ze śrubą pociągową

Więcej informacji na temat modułów liniowych SHT

System liniowy z mocowaniem wózka

System liniowy z zaciskiem wózka

  • Do montażu SHT w rozmiarach 12, 20 i 30
  • Również dla konfiguracji odwrotnej lub z wieloma wózkami
  • Zabezpieczenie pozycji, szczególnie w przypadku montażu pionowego
Silniki elektryczne

Dopasowane silniki elektryczne

  • Dostępne są wszystkie popularne rozmiary montażowe od NEMA 8 do NEMA 34
  • Dostępne w wersji gotowej do podłączenia
  • Z enkoderem i hamulcem na życzenie
  • Dostępne dopasowane systemy sterowania silnikiem
Akcesoria

Akcesoria techniczne

  • Akcesoria do ręcznego pozycjonowania i regulacji formatu
  • Akcesoria do regulacji elektrycznych
  • Opcje montażu i mocowania
  • Odpowiednie silniki krokowe, silniki EC lub silniki DC do pracy elektrycznej

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa