<font size="7">dryspin® w Sprzęt bilardowy</font><br>Stół bilardowy z regulacją wysokości</font>
  • Co było potrzebne: System napędowy, który może bezproblemowo przesuwać regulowany na wysokość i stały stół w basenie - pomimo stałego środowiska wody basenowej.
  • Wymagania: Odporność na wodę, 100% smarowania i bezobsługowość, odporność na korozję, bardzo płynne ruchy, długa żywotność, możliwy ruch za pomocą koła
  • ręcznego Zastosowane produkty: śruby pociągowe dryspin ® ze
  • stali nierdzewnej, pasujące nakrętki śrub pociągowych dryspin® i tuleje łożysk ślizgowych iglidur®, wykonane z wysokowydajnych polimerów iglidur®.polimerów Sukces dla klienta: Dzięki śrubom pociągowym dryspin® zagwarantowana jest płynna regulacja stołu w basenie. Nakrętka śruby pociągowej dryspin® wykonana z wysokowydajnych polimerów iglidur® jest idealna do długotrwałego stosowania w chlorowanej wodzie dzięki swoim właściwościom materiałowym. Zastosowanie plastikowych nakrętek gwintowanych i tulei łożysk ślizgowych oraz gwintowanych wrzecion wykonanych ze stali nierdzewnej zapobiega korozji. Praca bez korozji jest niezbędna w przypadku napędów ze zbiornikami wody. Należy również unikać regularnej konserwacji lub smarowania napędów śrubowych w stole bilardowym, dlatego też dryspin®, plastikowa alternatywa dla metalu, ma wyraźną przewagę również w tym przypadku.
Wyposażenie basenu

Używane produkty

Śruby pociągowe
Nakrętki śrub pociągowych

Łożyska ślizgowe

Dalsze obrazy aplikacji

Zamów online:

System wypełniania

Konfiguracja napędu śrubowego:

System wypełniania

Ulepsz technologię ... zredukuj koszty

Technologia w górę, Koszty w dół

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa