Zmień język :
Chowane pędniki są wykorzystywane jako główne systemy napędowe lub do dynamicznego pozycjonowania statków roboczych, takich jak układarki rur. Podczas wysuwania i wsuwania z kadłuba statku, niektóre z nich muszą być zasilane hydraulicznie lub wodą, a przede wszystkim kablami silnikowymi. Aby bezpiecznie prowadzić kable, mamy w naszej ofercie łańcuchy energetyczne, które są idealne do tego celu dzięki wytrzymałemu tworzywu sztucznemu i konstrukcji oszczędzającej miejsce. Są one odporne na słoną wodę, olej i promieniowanie UV, a dzięki stosunkowo niskiej wadze i odporności na korozję przewyższają stalowe łańcuchy energetyczne.
Oprócz pojedynczych łańcuchów energetycznych i różnych kabli certyfikowanych do użytku na morzu, oferujemy również łańcuchy energetyczne w wiązkach. Wyposażone w kable i złącza, skracają czas instalacji i montażu.
Nasz zespół inżynierów projektuje koryta prowadzące i interfejsy systemowe dla kabli i węży oraz uwzględnia je w modelu CAD podczas planowania. Pracują oni w ścisłej współpracy z naszymi klientami, aby zbudować system łańcucha energetycznego, który jest niezawodny i bezobsługowy.

Na statku badawczo-wiertniczym zastosowanie wysuwanego silnika doprowadziło do problemu projektowego: wiele kabli zasilających ciężkie układy napędowe musiało być poprowadzonych blisko silnika w możliwie najbardziej kompaktowy sposób. Rozwiązaniem okazały się łańcuchy energetyczne serii E4.1 jako łańcuchy wielopasmowe z wytrzymałymi kablami chainflex. Łańcuchy są kompaktowe i, wraz z wewnętrznymi kablami, radzą sobie również z ciasnymi promieniami gięcia. Elementy odciążające na kablach zapewniają dodatkowe wsparcie i długą żywotność.

Niezależnie od tego, czy chodzi o konwersję, czy nową instalację: oferujemy niestandardowe rozwiązania specjalne do wymagających zastosowań na całym świecie - od wstępnego szkicu po uruchomienie na miejscu.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem