Zmień język :

Sprzęt na rurociągach musi być w stanie wytrzymać trudne warunki pogodowe na pełnym morzu i spełniać wysokie wymogi bezpieczeństwa. Duża liczba ciężkich kabli dostarcza energię, dane i zasilanie do wieży, napinacza, systemów spawalniczych, ciężkich dźwigów i wysuwanych napędów okrętowych. Nasze systemy nośne kabli są z powodzeniem stosowane od lat do ochrony i bezpiecznego prowadzenia pakietów kablowych. e-chain® z serii E4.1 są odporne na korozję, wibracje i stosunkowo lekkie. Ich zajmująca niewiele miejsca konstrukcja jest wielką zaletą w przypadku stosowania na łodziach roboczych, gdzie przestrzeń montażowa jest ograniczona.
To samo dotyczy naszych modułów obrotowych, które są stosowane w żurawiach obrotowych jako alternatywa dla pierścieni ślizgowych. Dzięki zastosowaniu przyjaznych dla kabli łańcuchów energetycznych w całym systemie, koszty konserwacji można zmniejszyć o 90% w porównaniu z pierścieniami ślizgowymi.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem