Solidne systemy prowadzenia kabli dla wysięgnika i płoz wiertniczych na morzu

Wysięgnik z prowadnikami kablowymi

Produkty do systemów prowadzenia kabli dla wysięgników, platform wiertniczych i platform typu jack-up

e-prowadnik E4.1

Wytrzymałe łańcuchy energetyczne

  • Lekkie: do 70% lżejsze od stali
  • Odporne na korozję: odpowiednie do użytku na pełnym morzu
  • Wytrzymałe: bardzo odporne, przenoszą duże dodatkowe obciążenia
Przewód chainflex oraz logo DNV i NEK

Kable do zastosowań mobilnych

  • Zatwierdzenie DNV do bezpiecznego stosowania na morskich platformach wiertniczych i statkach
  • Ponad 370 certyfikowanych kabli
Konfekcjonowane moduły prowadzenia energii

Wstępnie zamontowane łańcuchy energetyczne

  • Wszystkie łańcuchy energetyczne mogą być fabrycznie wyposażone w kable ("plug & play" solution).
  • 95% krótszy czas wiązania
Opracowanie techniczne dla sektora morskiego

Biała księga

Więcej automatyzacji w przemyśle morskim

  • Jakie wyzwania stawia automatyzacja przed przemysłem morskim?
  • Jak firmy mogą spełnić surowe kryteria testowe?
  • Jakie możliwości wynikają z zastosowania certyfikowanych komponentów, takich jak kable?

Historie sukcesu

Wysięgnik z prowadnikiem kablowym
Zastosowania offshore

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa