Systemy zasilania dla sprzętu wiertniczego — lekkie i wytrzymałe

Napędy górne

e-prowadniki w napędach górnych

Obsługa rur i BOP

e-prowadniki do transportu rur

Pomosty wysuwane wież wiertniczych

e-prowadniki w wysięgniku

Systemy dźwigowe

Żuraw obrotowy z prowadnikiem RBR

Systemy startu i odzyskiwania (LARS)

NOWOŚĆ: Pierwszy e-łańcuch TopDrive®- teraz także z homologacją DNV

CFSpecial DNV
e-loop®

Najlepszy produkt: Modułowy system łańcucha energetycznego e-loop®

  • Łączy w sobie zalety plastikowego łańcucha energetycznego z zaletami kabla trakcyjnego o wysokiej wytrzymałości.
  • Siły rozciągające są przenoszone na wspornik montażowy i konstrukcję przez linkę napinającą wewnątrz łańcucha. W rezultacie kable pozostają całkowicie odciążone.
  • Praktyczne: Poszczególne linki można wymieniać.
  • Dopasowanie: chainflex® Pakiet kablowy CFSPECIAL składający się z silnika, danych & kabel hybrydowy

Historie sukcesu

e-loop w górnym napędzie Akita
E4.1 w systemie głębokiego wiercenia Bauer
Zastosowania offshore

Opracowanie techniczne:

Opracowanie techniczne: wysokowydajne, polimerowe rozwiązania dla platform wiertniczych

Produkty do sprzętu wiertniczego

e-prowadnik E4.1
  • Wytrzymały i do 70% lżejszy od stali
  • Brak wypadających części dzięki specjalnej separacji wewnętrznej
  • Modułowa konstrukcja
Przewód chainflex oraz logo DNV i NEK
Konfekcjonowane moduły prowadzenia energii
  • Rozwiązania Plug & Play, np. dla napędów górnych
  • 95% krótszy czas montażu
  • Krótszy czas montażu

Usługi

Usługi techniczne
Usługa montażowa
Laboratorium testowe

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa