Wymagania: Stałe zastosowanie na wieży cumowniczej FPSO w celu zapewnienia prowadzenia węża nawet przy wietrze i pogodzie oraz w środowiskach korozyjnych.
Branża: Offshore
Sukces klienta: Dzięki obrotowemu modułowi o kącie obrotu 380° możliwe jest elastyczne podawanie węża. Łańcuch energetyczny z tworzywa sztucznego E4.1 jest odporny na korozję i stabilny nawet przy dużych obciążeniach rozciągających.
Problem
W przypadku statku FPSO (Floating Production Storage and Offloading) należy znaleźć równie odpowiednie źródło energii dla obracającej się wieży "cumowniczej", tj. wieży cumowniczej. Wieże, z których wychodzą wszystkie węże produkcyjne, są zintegrowane wewnętrznie ze strukturą statku lub znajdują się na zewnątrz na dziobie. Ponieważ są one trwale połączone z dnem morskim za pomocą węży do wydobywania ropy i gazu, statek obraca się wokół wieży cumowniczej w zależności od wiatru i warunków pogodowych. W związku z tym wysokie wymagania zostały również nałożone na system zasilania energią, co wiązało się przede wszystkim z elastycznym ustawieniem statku i dużymi promieniami skrętu. Ponadto, prowadzenie węża jest narażone na warunki panujące na pełnym morzu. Nie może korodować i musi umożliwiać bezpieczne prowadzenie nawet przy dużych obciążeniach rozciągających.
Rozwiązanie
Obrotowy system zasilania naszej firmy okazał się optymalnym rozwiązaniem dla wymagań klienta. Moduł obrotowy, składający się z dwóch okrągłych koryt prowadzących, został połączony z jednej strony ze strukturą wieży cumowniczej, a z drugiej z obrotową częścią systemu. Obrotowe zasilanie pozwala na maksymalny kąt obrotu 380° w aplikacji, a także może bez wysiłku obsługiwać szybkie ruchy statku FPSO. Zintegrowane odciążenie, między innymi, zapewnia długą żywotność. Moduł zawiera łańcuch energetyczny z serii E4.1, który jest często używany w zastosowaniach morskich. Wysoka stabilność, niewielka waga i optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni montażowej sprawdziły się w tym zastosowaniu.