Silniki do badań morskich

diondo buduje ekonomiczny tomograf komputerowy do badania dna morskiego z komponentami silnika drylin®.

Profil

  • Co było potrzebne: przegub robota z serii robolink®, łożysko stołu obrotowego iglidur® PRT, silnik krokowy drylin® E, system sterowania dryve D1
  • Wymagania: Warunki otoczenia to słona atmosfera, wysoka wilgotność, zmienne temperatury i wibracje. Wszystkie komponenty musiały być bardzo kompaktowe, aby zmieścić się w kontenerze transportowym. Należało również znaleźć rozwiązanie zoptymalizowane pod względem kosztów.
  • Przemysł: Badania
  • Sukces klienta: Silniki zapewniają stopień ochrony IP68 i dlatego doskonale nadają się do zastosowania w tym specjalnym systemie CT. Kolejna zaleta systemu sterowania: Oszczędza czas inżynierów odpowiedzialnych za uruchomienie. A dzięki ekonomicznemu systemowi sterowania D1 dryvec, silnik jest łatwy do zaprogramowania. diondo jest tak zadowolony z rozwiązania, że współpraca będzie kontynuowana w przyszłości.
system diondo CT

Problem

Rozwiązanie

Przekładnia robolink® D i silniki drylin® zapewniają niezawodny napęd w kompaktowej przestrzeni montażowej. Silniki są sterowane za pomocą intuicyjnego systemu D1 dryvecontrol.

Zastosowany silnik krokowy może być sterowany za pomocą intuicyjnego systemu sterowania D1 dryve. Interfejs internetowy pomaga w szybkim programowaniu.

D1 Dryve można łatwo zainstalować na szynie górnej w szafie sterowniczej.

Hydraty gazowe są jednym ze źródeł energii przyszłości

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa