Precyzyjny hybrydowy silnik krokowy

Silniki krokowe w różnych rozmiarach ustawione obok siebie.

Różne wersje silników krokowych

Silnik krokowy z wałem i złączem wtykowym.

Silniki krokowe z wałem

Silnik krokowy z wtyczką i widocznymi przewodami.

Silniki krokowe ze śrubą pociągową

Silnik z kołnierzem i wałem widziany z przodu.

Specjalistyczne silniki krokowe

Struktura silnika krokowego

Zespół silnika z widokiem rozstrzelonym i oznaczonymi elementami.

Precyzyjne pozycjonowanie

Wysoki moment obrotowy i moment trzymający

Niskie wytwarzanie ciepła

Proste sterowanie silnikiem

Silniki i laptop z narzędziem igus do doboru silników elektrycznych.

Pomoc w zakupie silnika krokowego

Znajdź odpowiedni silnik za pomocą kilku kliknięć

  • Szybkie wyszukiwanie odpowiednich produktów
  • Z przekładnią i bez
  • Wraz z danymi technicznymi
  • Szybka dostawa*

Rozmiary silnika krokowego

  • NEMA 08 (wymiar kołnierza 20 mm)
  • NEMA 11 (wymiar kołnierza 28 mm)
  • NEMA 14 (wymiar kołnierza 35 mm)
  • NEMA 17 (wymiar kołnierza 42 mm)
  • NEMA 23 (wymiar kołnierza 56 mm)
  • NEMA 34 (wymiar kołnierza 86 mm)
Siłowniki DMX w różnych rozmiarach, widok z przodu na szarym tle.

Przykłady zastosowań silników krokowych

Specjalna konfiguracja pomiarowa z osiami śrub pociągowych

Instalacja robotyczna do zastosowania artystycznego na stole roboczym.

Drukarka 3D do betonu l Bezsmarowe rozwiązanie dla zapylonego środowiska

Drukarka 3D buduje dużą, zakrzywioną ścianę na zewnętrznej budowie.

Silniki do badań morskich

System napędowy drylin do zastosowań przemysłowych z kilkoma widokami produktu.

Więcej przykładów zastosowań

Łożyska ślizgowe w zastosowaniach przemysłowych dla maszyn budowlanych, turbin wiatrowych i produkcji.

Więcej informacji o silniku krokowym

Sterownik igus dryve z przyłączami na pomarańczowym tle i rozmytym widokiem produktów w tle.

Odpowiednie systemy sterowania silnikiem

Pobieranie whitepaper z ikoną dokumentu i okładką produktu.

Bezpłatne opracowanie techniczne

Symbol zamówienia i dwa silniki igus do sklepu internetowego.

Sklep z akcesoriami

Często zadawane pytania od naszych klientów

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa