Zmień język :
Rewolucyjny system do automatyzacji wydobycia ropy naftowej na morzu w ekstremalnych warunkach
Wysokie na metr fale, sztormy z dużą prędkością wiatru, a do tego ropa, błoto i ulewne deszcze: Życie i praca na platformie wiertniczej są nie tylko niewygodne, ale i niebezpieczne. Żerdzie wiertnicze są wysuwane z odwiertu, odkręcane i ponownie montowane przez ubrudzonych ropą mężczyzn pod wysokim ciśnieniem. Dużo pracy fizycznej pod presją czasu, w brudzie i z wysokim ryzykiem obrażeń. Ale to wszystko może się wkrótce skończyć. Norweska firma Robotic Drilling Systems poświęciła wiele lat prac badawczo-rozwojowych na opracowanie zrobotyzowanego systemu automatyzującego procesy wiercenia na platformie. łańcuchy energetyczne firmy igus® zapewniają niezawodne dostawy energii w ekstremalnych warunkach.
"Ważne jest dla nas, aby komponenty do robotów pochodziły z jednego źródła i, jeśli to możliwe, były gotowe do instalacji. Systemy powinny być również możliwie bezobsługowe. Może to zagwarantować igus®."
Jimmy Bostron, dyrektor operacyjny Robotic Drilling Systems
Zrobotyzowany system opracowany przez RDS nadaje się do instalacji na nowych platformach wiertniczych, ale także do modernizacji. Tworzy on nowe zasady oceny rentowności projektów poszukiwawczych - co jest ważnym czynnikiem w obliczu niskich cen ropy naftowej. Z tego powodu nowe rozwiązanie spotkało się z dużym zainteresowaniem od samego początku - i doprowadziło między innymi do udziału znanych firm wiertniczych w RDS. Jury konkursu vector awards zainicjowanego przez igus® również było pod wrażeniem aplikacji i uhonorowało system nagrodą golden vector 2016. Po szeroko zakrojonych testach, pierwsza praktyczna instalacja została uruchomiona na platformie wiertniczej w Norwegii we wrześniu 2015 roku (Rys. 5). Cała branża uważnie śledzi projekt, dzięki któremu praca na platformach wiertniczych jest szybsza, tańsza i przede wszystkim bezpieczniejsza.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem