Zmień język :
Przewody jednożyłowe firmy igus® są stosowane w wysokowydajnych centrach tokarskich EMAG.
"Pionowe centra tokarskie EMAG z serii VMC są również dostępne jako maszyny pięcioosiowe ", które umożliwiają obróbkę złożonych geometrii. Mogą być na przykład wykorzystywane do obróbki kątowych otworów i powierzchni w ciężkich elementach. Stanowi to wyzwanie dla zasilania wrzeciona. EMAG polega na przewodach jednożyłowych z programu chainflex® firmy igus®.
"Jeśli kabel silnika ulegnie awarii i będzie wymagał wymiany, oznacza to dzień przestoju ze względu na bardzo kompaktową konstrukcję. Właśnie dlatego wysokiej jakości i wytrzymały kabel wrzeciona jest ważną cechą konstrukcyjną."
Markus Pannicke, główny inżynier ds. kabli i przewodów w EMAG Leipzig
Dzięki ponad 25-letniemu praktycznemu doświadczeniu i niezliczonym testom w laboratorium testowym o powierzchni 3 800 m² w Kolonii, igus® jest jedynym producentem na rynku, który od ponad pięciu lat oferuje gwarancję na przewody chainflex® na okres 36 miesięcy lub do 40 milionów podwójnych udarów. Kalkulator żywotności online może być również wykorzystany do określenia oczekiwanej żywotności kabla chainflex® po upływie okresu gwarancyjnego. W przypadku EMAG rozwiązanie z kablem wrzecionowym CF270.UL. D oznacza dużą oszczędność przestrzeni montażowej i jednoczesną redukcję kosztów. Dzięki kompleksowej i odpornej gwarancji firmy igus®, EMAG nie ponosi żadnego ryzyka.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem