Specjalista ds. inżynierii mechanicznej ostatecznie zdecydował się na zastosowanie łożysk ślizgowych iglidur ® firmy igus®, które można znaleźć w 18 różnych miejscach giętarki do drutu. Komponenty te są stosowane we wszystkich jednostkach regulowanych liniowo, takich jak giętarki palcowe, prasy i wyjście.
Rozwiązanie, które wydawało się nie mieć alternatywy dla tego specjalnego wymogu, wykazało swoje zalety przede wszystkim w wysokiej niezawodności i niskim zużyciu. Specjalne łożyska ślizgowe o większej powierzchni nośnej musiały zostać wyprodukowane z płyty iglidur®. Mogą one również
trwale wytrzymać dużą masę i obciążenie podnoszenia w tym zastosowaniu i oferują wystarczającą dokładność. Jednocześnie koszty konserwacji w przypadku wymiany są stosunkowo niskie. Materiał płyty może być dostosowany do tych specjalnych wymagań. Podczas gdy inne rozwiązania wiązałyby
się z dużym wysiłkiem związanym ze smarowaniem ręcznym lub nadmiernym efektem kapania przy smarowaniu automatycznym, łożyska iglidur® działają całkowicie bezsmarowo. Oszczędza to klientowi kosztów operacyjnych związanych ze smarowaniem i konserwacją. Wreszcie, łożyska ślizgowe są również niewrażliwe na zabrudzenia i kurz, które mogą być spowodowane na przykład ścieraniem materiału z produktu podczas procesu gięcia.