Zmień język :

Uniwersytet Techniczny w Darmstadt

Precyzyjne frezowanie można zautomatyzować za pomocą ADVOCUT.
Obróbka powierzchni dużych, trudno dostępnych elementów jest często wykonywana ręcznie. Projekt ADVOCUT (finansowany przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych) ma to zmienić. W przyszłości lekkie zadania frezowania mają być w pełni zautomatyzowane. ADVOCUT jest opracowywany do użytku seryjnego, na przykład w produkcji części zamiennych. Umożliwi to firmom znacznie bardziej ekonomiczną organizację procesów wymagających dużych nakładów kosztów, personelu i czasu, a w dłuższej perspektywie pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze.
Prace badawcze i projektowe zespołu studentów koncentrują się na maksymalizacji dokładności. "Nie jest to łatwe przedsięwzięcie," jak donosi Michael Kulok, członek Instytutu Zarządzania Produkcją, Technologii i Obrabiarek w TU Darmstadt. Jest on jednak przekonany, że wydajna maszyna zostanie opracowana przed zakończeniem projektu we wrześniu 2006 roku.

Brak zużycia pomimo zabrudzeń.
Największym wyzwaniem dla zespołu badawczego z Darmstadt jest połączenie zalet zrobotyzowanej, w pełni seryjnej konstrukcji z zaletami konwencjonalnych obrabiarek. Elastyczność, jakość ruchu i precyzja muszą być połączone w nowej koncepcji obrabiarki.
igus® triflex® R C70 pojawił się, gdy konieczne było zabezpieczenie przewodów biegnących na zewnątrz robota, przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej elastyczności. Dzięki triflex® R C70 studenci trafili w dziesiątkę. Niezwykle elastyczny łańcuch energetyczny nie tylko zapewnia ochronę przed brudem. Jest również predestynowany do obrotów w wielu osiach. Pomimo dużych prędkości i intensywnego użytkowania, zużycie pozostaje niezwykle niskie, co znacznie przybliża studentów do ich częściowego celu, jakim jest oszczędność kosztów pomimo wszechstronnego zastosowania.
Więcej interesujących aplikacji z różnych dziedzin można znaleźć tutaj
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem