Zmień język :
Konwencjonalne prowadnice rolkowe w siłownikach liniowych często mają wady zarówno mechaniczne, jak i ekonomiczne. Na przykład ich sztywność jest bardzo niska. Są one podatne na duże obciążenia momentowe i umożliwiają jedynie ograniczone przyspieszenie. Ponadto prace konserwacyjne są zwykle czasochłonne i kosztowne. Systemy prowadnic z elementami z tworzywa sztucznego eliminują te problemy i oferują użytkownikowi wiele innych korzyści.
Wszystkie prowadnice igus® charakteryzują się przede wszystkim prostą konstrukcją, wytrzymałością i kompaktową budową, na której koncentruje się cała konstrukcja "LCB". Skutkuje to niską ruchomą masą własną dzięki ślizgaczom i wąskiej płycie ślizgowej, a także szerokiej podstawie prowadnicy w bezpośrednim sąsiedztwie ładunku. Prędkości mogą sięgać do 8 m/s, możliwe jest nieograniczone przyspieszenie. Co nie mniej ważne, siłownik jest wysoce odporny na chemikalia i korozję. Być może najważniejszą zaletą systemu prowadnic jest jednak jego opłacalność.
Wynika to z jednej strony z korzystnej ceny zakupu, a z drugiej strony z minimalnych kosztów eksploatacji, ponieważ drylin® działa bezobsługowo nawet w trudnych warunkach. Ponieważ smarowanie nie jest wymagane, system prowadnic nie przyciąga brudu i nie zanieczyszcza całego systemu wyciekającym smarem lub olejem. Kosztowne przestoje maszyn należą już do przeszłości. Dodatkowe zabezpieczenia lub wycieraczki są również zbędne, co zmniejsza liczbę komponentów do zamontowania i jeszcze bardziej obniża koszty. Lindemann: "Co najmniej dwanaście kółek do rolek musi być wstępnie zmontowanych, zamontowanych i wyregulowanych dla naszych prowadnic rolkowych, podczas gdy tylko cztery ślizgacze są wymagane dla systemu prowadnic. Sam czas pracy związany z montażem systemu prowadnic został zredukowany do około 10%." Użytkownik może po prostu wymienić podkładki ślizgowe w ciągu kilku minut, gdy osiągną one limit zużycia. Według Lindemanna, nawet rozwiązania pneumatyczne i serwo-pneumatyczne mogą być korzystnie zastąpione, przy czym lepsza możliwość pozycjonowania w dowolnym punkcie jest tutaj również decydująca: "Siłowniki z liniowymi łożyskami ślizgowymi mogą nawet sprawić, że niektóre wersje silników liniowych wypadną blado w porównaniu z nimi, jeśli ważna jest nie tyle dokładność, co niższe zużycie energii podczas ruchów oscylacyjnych. Wynika to ze znacznie niższych mas ruchomych."
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem