Zmień język :

W Instytucie Obrabiarek i Zarządzania Przemysłowego (iwb) na Uniwersytecie Technicznym w Monachium rozpoczęto kolejny wspaniały projekt z udziałem 5 studentów z grupy obrabiarek. Jan Rasch, Cedric Rohr, Thomas Odenthal, Markus Hölle i Christian Junghans byli w stanie zrealizować swój projekt, rozwój i budowę obrabiarki, dzięki sponsoringowi kilku firm, w tym YES, igus® Young Engineers Support. Obecnie stworzyli model w skali 1:1 wykonany z drewna. Ich kolejnym krokiem będzie przeniesienie wszystkich komponentów z modelu do konstrukcji stalowej. Modelem można poruszać i sterować za pomocą ekranu dotykowego, a stworzone oprogramowanie jest stale rozwijane i optymalizowane.
Celem projektu studenckiego "Wysoce innowacyjna obrabiarka" (wzmi) jest opracowanie, zaprojektowanie i zbudowanie obrabiarki. Będzie ona wystawiana jako demonstrator na targach i imprezach branżowych. Maszyna będzie wykorzystywana do prezentacji projektów badawczych Grupy Obrabiarek i jej partnerów.
Koncepcja obrabiarki obejmuje specjalne funkcje, które odzwierciedlają aktualne tematy badawcze w dziedzinie technologii produkcji. Na przykład, wrzeciono frezujące będzie również wykorzystywane do realizacji zgrzewania tarciowego z automatyczną wymianą narzędzi. Wszystkie operacje obróbki będą wykonywane na sucho. Ponadto celem jest realizacja systemu sterowania z otwartym systemem magistrali ze względu na zastosowanie napędów liniowych różnych producentów. Wszechstronność to kolejny kluczowy wymóg.
Pięcioosobowy zespół, składający się ze studentów inżynierii mechanicznej i elektrycznej, postawił sobie za cel systematyczne projektowanie realizacji tej innowacyjnej koncepcji maszyny. Części procesu rozwoju obejmowały metody symulacji MES i symulacji wielu ciał, a także weryfikację poprzez testy. Projekt wchodzi obecnie w drugą rundę. Podczas gdy część projektowa została dopracowana, maszyna ma teraz zostać wprowadzona w życie poprzez wdrożenie technologii sterowania i regulacji. Zestaw laboratoryjny z napędem i elementami sterującymi, a także jednostką montażową zostanie zaprezentowany na Monachijskim Kolokwium "" .
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem