Zmień język :
GS 800 został dodany do rodziny produktów centrów obróbczych Alzmetall w 2001 roku. Odniosło ono natychmiastowy sukces i w 2002 roku otrzymało Niemiecką Federalną Nagrodę Innowacyjności za liczne innowacyjne cechy konstrukcyjne. W 2005 roku pojawił się model GS 1000, który stanowił ekspansję w dwóch aspektach. Po pierwsze, przestrzeń obróbcza została zwiększona do 1,070 mm w osi A, a po drugie, istnieje możliwość wyboru napędów bezpośrednich z technologią momentu obrotowego lub konwencjonalnych serwonapędów dla dwóch osi obrotowych. Obie wersje zostały bardzo dobrze przyjęte przez użytkowników na całym świecie i stały się bestsellerami w Alzmetall.
We wrześniu 2006 roku seria GS została rozszerzona w dół. GS 650 został opracowany specjalnie dla użytkowników, którzy wymagają precyzji i wydajności, których nie mogą osiągnąć konwencjonalne konstrukcje ramowe. Po raz pierwszy został zaprezentowany na targach AMB w Stuttgarcie jesienią 2006 roku. Maszyna została zaprojektowana jako prawdziwy system bramowy i, w przeciwieństwie do GS 800 i GS 1000, jest oferowana wyłącznie w osiach A i C z wysoce dynamicznymi i bezobsługowymi napędami momentowymi. Wysoka dokładność (Tp=0,007) i wysokie prędkości obróbki są idealne do stosowania w produkcji jednoczęściowej i seryjnej, produkcji narzędzi i form, a także w ogólnej inżynierii mechanicznej.
Oprócz wersji 5-osiowej symultanicznej, dostępna jest również wersja 3-osiowa ze stałym stołem i opcjonalną 4. osią z łożyskiem oporowym.
Integrację ze zautomatyzowanymi systemami produkcyjnymi można osiągnąć za pomocą rozwiązania robota liniowego - maszyna może być w pełni podnoszona od góry - a także za pomocą zmieniacza palet lub robota przegubowego do załadunku od przodu, np. z systemem mocowania z punktem zerowym.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem